You are currently viewing content for: Wietnam · polski

Informacje dot. produktu "Dome 50 24V RGB IO-Link M12"

Seria INTENSE Dome stanowi kompaktowe rozwiązanie oparte na diodach LED RGB, zapewniające wyraźną sygnalizację statusu maszyn i procesów. Jednolita widoczność w zakresie 360 stopni, konstrukcja zajmująca niewiele miejsca oraz opcjonalna łączność IO-Link umożliwiają elastyczne zastosowanie w automatyce przemysłowej.

  • Łączność IO-Link - Łatwa integracja ze środowiskami IO-Link
  • Łączność IO-Link - Inteligentna parametryzacja trybów sygnalizacji
  • Gotowe złącze wtykowe M12 - Umożliwia szybki i bezbłędny montaż
  • Wielokolorowa dioda LED RGB - Zastępuje tradycyjne wieże sygnalizacyjne, oferując wiele kolorów w jednym urządzeniu
Dane techniczne
Numer pozycji
22016808599
ETIM-Class
EC002494
GTIN (EAN)
4061131265641
Zakres temperatur roboczych (°C)
-20-50 °C
Masa produktu (kg)
0,08 kg
Numer pozycji
22016808599
ETIM-Class
EC002494
Waga produktu (funtów)
0,18 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
-4-122 °F
GTIN (EAN)
4061131265641
Wymiary produktu (cale)
1.46 inch x 1.97 inch x 2.04 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 259.67 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 259.67 KB Download