You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "Bar M 24V RGB IO-Link M12"

Seria INTENSE Bar stanowi smukłe, kompaktowe rozwiązanie LED zapewniające wyraźną wizualizację stanów maszyn i procesów. Elastyczny wybór kolorów oraz opcjonalna łączność IO-Link umożliwiają dostosowaną do potrzeb integrację z aplikacjami automatyki przemysłowej.

  • Łączność IO-Link - Łatwa integracja ze środowiskami IO-Link
  • Łączność IO-Link - Inteligentna parametryzacja trybów sygnalizacji
  • Gotowe złącze wtykowe M12 - Umożliwia szybki i bezbłędny montaż
  • Wielokolorowa dioda LED RGB - Zastępuje tradycyjne wieże sygnalizacyjne, oferując wiele kolorów w jednym urządzeniu
Dane techniczne
Numer pozycji
22015808299
ETIM-Class
EC002494
GTIN (EAN)
4061131265627
Zakres temperatur roboczych (°C)
-20-50 °C
Masa produktu (kg)
0,19 kg
Numer pozycji
22015808299
ETIM-Class
EC002494
Waga produktu (funtów)
0,42 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
-4-122 °F
GTIN (EAN)
4061131265627
Wymiary produktu (cale)
0.79 inch x 12.44 inch x 0.9 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 1.53 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.53 MB Download