You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "Bar S 24V RGB M12"

Seria INTENSE Bar stanowi smukłe, kompaktowe rozwiązanie LED zapewniające wyraźną wizualizację stanów maszyn i procesów. Elastyczny wybór kolorów oraz opcjonalna łączność IO-Link umożliwiają dostosowaną do potrzeb integrację z aplikacjami automatyki przemysłowej.

  • Gotowe złącze wtykowe M12 - Umożliwia szybki i bezbłędny montaż
  • Wielokolorowa dioda LED RGB - Zastępuje tradycyjne wieże sygnalizacyjne, oferując wiele kolorów w jednym urządzeniu
Dane techniczne
Numer pozycji
22015808097
ETIM-Class
EC002494
GTIN (EAN)
4061131265603
Zakres temperatur roboczych (°C)
-20-50 °C
Masa produktu (kg)
0,1 kg
Numer pozycji
22015808097
ETIM-Class
EC002494
Waga produktu (funtów)
0,22 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
-4-122 °F
GTIN (EAN)
4061131265603
Wymiary produktu (cale)
0.79 inch x 5.51 inch x 0.9 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 1.53 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.53 MB Download