Intense Bar & Dome
BAR S
Intense Wielofunkcyjna lampa LED Złącze M12
24VDC RGB-IO-Link-M12
Numer produktu:
22015808099
Seria INTENSE Bar stanowi smukłe, kompaktowe rozwiązanie LED zapewniające wyraźną wizualizację stanów maszyn i procesów. Elastyczny wybór kolorów oraz opcjonalna łączność IO-Link umożliwiają dostosowaną do potrzeb integrację z aplikacjami automatyki przemysłowej.
- Łączność IO-Link - Łatwa integracja ze środowiskami IO-Link
- Łączność IO-Link - Inteligentna parametryzacja trybów sygnalizacji
- Gotowe złącze wtykowe M12 - Umożliwia szybki i bezbłędny montaż
- Wielokolorowa dioda LED RGB - Zastępuje tradycyjne wieże sygnalizacyjne, oferując wiele kolorów w jednym urządzeniu
Informacje dot. produktu "Bar S 24V RGB IO-Link M12"
Seria INTENSE Bar stanowi smukłe, kompaktowe rozwiązanie LED zapewniające wyraźną wizualizację stanów maszyn i procesów. Elastyczny wybór kolorów oraz opcjonalna łączność IO-Link umożliwiają dostosowaną do potrzeb integrację z aplikacjami automatyki przemysłowej.
- Łączność IO-Link - Łatwa integracja ze środowiskami IO-Link
- Łączność IO-Link - Inteligentna parametryzacja trybów sygnalizacji
- Gotowe złącze wtykowe M12 - Umożliwia szybki i bezbłędny montaż
- Wielokolorowa dioda LED RGB - Zastępuje tradycyjne wieże sygnalizacyjne, oferując wiele kolorów w jednym urządzeniu
- Numer pozycji
- 22015808099
- ETIM-Class
- EC002494
- GTIN (EAN)
- 4061131265634
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -20-50 °C
- Masa produktu (kg)
- 0,12 kg
- Numer pozycji
- 22015808099
- ETIM-Class
- EC002494
- Waga produktu (funtów)
- 0,26 lb.
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -4-122 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131265634
- Wymiary produktu (cale)
- 0.79 inch x 6.29 inch x 0.9 inch
Dane techniczne