Intense Bar & Dome
BAR M
Intense Stałe światło LED Złącze M12
24VDC RGB-M12
Numer produktu:
22015808297
Seria INTENSE Bar stanowi smukłe, kompaktowe rozwiązanie LED zapewniające wyraźną wizualizację stanów maszyn i procesów. Elastyczny wybór kolorów oraz opcjonalna łączność IO-Link umożliwiają dostosowaną do potrzeb integrację z aplikacjami automatyki przemysłowej.
- Gotowe złącze wtykowe M12 - Umożliwia szybki i bezbłędny montaż
- Wielokolorowa dioda LED RGB - Zastępuje tradycyjne wieże sygnalizacyjne, oferując wiele kolorów w jednym urządzeniu
Informacje dot. produktu "Bar M 24V RGB M12"
Seria INTENSE Bar stanowi smukłe, kompaktowe rozwiązanie LED zapewniające wyraźną wizualizację stanów maszyn i procesów. Elastyczny wybór kolorów oraz opcjonalna łączność IO-Link umożliwiają dostosowaną do potrzeb integrację z aplikacjami automatyki przemysłowej.
- Gotowe złącze wtykowe M12 - Umożliwia szybki i bezbłędny montaż
- Wielokolorowa dioda LED RGB - Zastępuje tradycyjne wieże sygnalizacyjne, oferując wiele kolorów w jednym urządzeniu
- Numer pozycji
- 22015808297
- ETIM-Class
- EC002494
- GTIN (EAN)
- 4061131265573
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -20-50 °C
- Masa produktu (kg)
- 0,14 kg
- Numer pozycji
- 22015808297
- ETIM-Class
- EC002494
- Waga produktu (funtów)
- 0,31 lb.
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -4-122 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131265573
- Wymiary produktu (cale)
- 0.79 inch x 11.02 inch x 0.9 inch
Dane techniczne