Intense Bar & Dome
DOME 50
Intense Stałe światło LED Złącze M12
24VDC RGB-M12
Numer produktu:
22016808597
Seria INTENSE Dome stanowi kompaktowe rozwiązanie oparte na diodach LED RGB, zapewniające wyraźną sygnalizację statusu maszyn i procesów. Jednolita widoczność w zakresie 360 stopni, konstrukcja zajmująca niewiele miejsca oraz opcjonalna łączność IO-Link umożliwiają elastyczne zastosowanie w automatyce przemysłowej.
- Gotowe złącze wtykowe M12 - Umożliwia szybki i bezbłędny montaż
- Wielokolorowa dioda LED RGB - Zastępuje tradycyjne wieże sygnalizacyjne, oferując wiele kolorów w jednym urządzeniu
Informacje dot. produktu "Dome 50 24V RGB M12"
Seria INTENSE Dome stanowi kompaktowe rozwiązanie oparte na diodach LED RGB, zapewniające wyraźną sygnalizację statusu maszyn i procesów. Jednolita widoczność w zakresie 360 stopni, konstrukcja zajmująca niewiele miejsca oraz opcjonalna łączność IO-Link umożliwiają elastyczne zastosowanie w automatyce przemysłowej.
- Gotowe złącze wtykowe M12 - Umożliwia szybki i bezbłędny montaż
- Wielokolorowa dioda LED RGB - Zastępuje tradycyjne wieże sygnalizacyjne, oferując wiele kolorów w jednym urządzeniu
- Numer pozycji
- 22016808597
- ETIM-Class
- EC002494
- GTIN (EAN)
- 4061131265610
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -20-50 °C
- Masa produktu (kg)
- 0,07 kg
- Numer pozycji
- 22016808597
- ETIM-Class
- EC002494
- Waga produktu (funtów)
- 0,15 lb.
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -4-122 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131265610
- Wymiary produktu (cale)
- 1.46 inch x 1.97 inch x 2.04 inch
Dane techniczne