You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "FLH 250 HEATER 250W 115 AC UL, connecting clamp"

Seria grzejników wentylatorowych FLH obejmuje dwie wersje o mocy grzewczej 250 i 400 watów. Ten rodzaj ogrzewania doskonale nadaje się do stosowania w większych szafach elektrycznych. Posiada wbudowany wentylator, który wspomaga naturalną konwekcję, zapewniając w ten sposób szybkie i równomierne rozprowadzanie ciepła w szafie sterowniczej.

  • Ciepłe powietrze rozprowadzane przez wentylator - Idealne rozwiązanie do dużych szaf elektrycznych
  • Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur (xx–xx °C) - Możliwość stosowania na całym świecie
  • Konstrukcja wentylatora z łożyskiem kulkowym - Gwarantowana długa żywotność
  • Działa w temperaturach do -40 °C - Idealny do stosowania w regionach o ekstremalnie niskich temperaturach
  • Dostępnych jest wiele różnych klas wydajności - Brak przewymiarowania mocy grzewczej
Dane techniczne
Moc grzewcza elektryczna
250 W
W zestawie wentylator
Tak (1)
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (60 Hz)
104-126 V
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-70 °C
Rodzaj połączenia
Zacisk sprężynowy
Masa produktu (kg)
1,04 kg
GTIN (EAN)
4061131076308
ETIM-Class
EC000737
Wymiary produktu (mm)
106 mm x 93 mm x 187 mm
Moc grzewcza elektryczna
250 W
W zestawie wentylator
Tak (1)
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (60 Hz)
104-126 V
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-158 °F
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Rodzaj połączenia
Zacisk sprężynowy
Waga produktu (funtów)
2,293 lb.
GTIN (EAN)
4061131076308
ETIM-Class
EC000737
Wymiary produktu (cale)
4.17 inch x 3.66 inch x 7.36 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 651.5 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Product sheet DE PDF 385.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 385.88 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 453.34 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 250 HEATER 250W 115 AC UL, connecting clamp

Wymiary
X
85 mm
Y1
168.5 mm
Y2
90 mm
Y3
65 mm
Z
104 mm
X
3.35 in
Y1
6.63 in
Y2
3.54 in
Y3
2.56 in
Z
4.09 in