Fan Heaters
FLH 400
Grzejnik z wentylatorem 400W zacisk
230VAC CLP CE UL
Numer produktu:
17040010007
Seria grzejników wentylatorowych FLH obejmuje dwie wersje o mocy grzewczej 250 i 400 watów. Ten rodzaj ogrzewania doskonale nadaje się do stosowania w większych szafach elektrycznych. Posiada wbudowany wentylator, który wspomaga naturalną konwekcję, zapewniając w ten sposób szybkie i równomierne rozprowadzanie ciepła w szafie sterowniczej.
- Ciepłe powietrze rozprowadzane przez wentylator - Idealne rozwiązanie do dużych szaf elektrycznych
- Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur (xx–xx °C) - Możliwość stosowania na całym świecie
- Konstrukcja wentylatora z łożyskiem kulkowym - Gwarantowana długa żywotność
- Działa w temperaturach do -40 °C - Idealny do stosowania w regionach o ekstremalnie niskich temperaturach
- Dostępnych jest wiele różnych klas wydajności - Brak przewymiarowania mocy grzewczej
Informacje dot. produktu "FLH 400 HEATER 400W 230 AC UL, connecting clamp"
Seria grzejników wentylatorowych FLH obejmuje dwie wersje o mocy grzewczej 250 i 400 watów. Ten rodzaj ogrzewania doskonale nadaje się do stosowania w większych szafach elektrycznych. Posiada wbudowany wentylator, który wspomaga naturalną konwekcję, zapewniając w ten sposób szybkie i równomierne rozprowadzanie ciepła w szafie sterowniczej.
- Ciepłe powietrze rozprowadzane przez wentylator - Idealne rozwiązanie do dużych szaf elektrycznych
- Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur (xx–xx °C) - Możliwość stosowania na całym świecie
- Konstrukcja wentylatora z łożyskiem kulkowym - Gwarantowana długa żywotność
- Działa w temperaturach do -40 °C - Idealny do stosowania w regionach o ekstremalnie niskich temperaturach
- Dostępnych jest wiele różnych klas wydajności - Brak przewymiarowania mocy grzewczej
- Moc grzewcza elektryczna
- 400 W
- W zestawie wentylator
- Tak (1)
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Maks. temperatura powierzchni (°C)
- 85 °C
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-70 °C
- Rodzaj połączenia
- Zacisk sprężynowy
- Masa produktu (kg)
- 1,2 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131076742
- ETIM-Class
- EC000737
- Wymiary produktu (mm)
- 106 mm x 93 mm x 227 mm
- Moc grzewcza elektryczna
- 400 W
- W zestawie wentylator
- Tak (1)
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Maks. temperatura powierzchni (°F)
- 185 °F
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-158 °F
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Rodzaj połączenia
- Zacisk sprężynowy
- Waga produktu (funtów)
- 2,646 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131076742
- ETIM-Class
- EC000737
- Wymiary produktu (cale)
- 4.17 inch x 3.66 inch x 8.94 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 385.88 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 385.88 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 400 HEATER 400W 230 AC UL, connecting clamp
- X
- 85 mm
- Y1
- 226.5 mm
- Y2
- 110 mm
- Y3
- 65 mm
- Z
- 104 mm
- X
- 3.35 in
- Y1
- 8.92 in
- Y2
- 4.33 in
- Y3
- 2.56 in
- Z
- 4.09 in
Wymiary