You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "FLH 400 HEATER 400W 230 AC UL, connect.cable 90° rotated"

Seria grzejników wentylatorowych FLH obejmuje dwie wersje o mocy grzewczej 250 i 400 watów. Ten rodzaj ogrzewania doskonale nadaje się do stosowania w większych szafach elektrycznych. Posiada wbudowany wentylator, który wspomaga naturalną konwekcję, zapewniając w ten sposób szybkie i równomierne rozprowadzanie ciepła w szafie sterowniczej.

  • Ciepłe powietrze rozprowadzane przez wentylator - Idealne rozwiązanie do dużych szaf elektrycznych
  • Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur (xx–xx °C) - Możliwość stosowania na całym świecie
  • Konstrukcja wentylatora z łożyskiem kulkowym - Gwarantowana długa żywotność
  • Działa w temperaturach do -40 °C - Idealny do stosowania w regionach o ekstremalnie niskich temperaturach
  • Dostępnych jest wiele różnych klas wydajności - Brak przewymiarowania mocy grzewczej
Dane techniczne
Moc grzewcza elektryczna
400 W
W zestawie wentylator
Tak (1)
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Maks. temperatura powierzchni (°C)
85 °C
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-70 °C
Rodzaj połączenia
Zacisk sprężynowy
Masa produktu (kg)
1,2 kg
GTIN (EAN)
4061131076766
ETIM-Class
EC000737
Wymiary produktu (mm)
106 mm x 93 mm x 227 mm
Moc grzewcza elektryczna
400 W
W zestawie wentylator
Tak (1)
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Maks. temperatura powierzchni (°F)
185 °F
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-158 °F
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Rodzaj połączenia
Zacisk sprężynowy
Waga produktu (funtów)
2,646 lb.
GTIN (EAN)
4061131076766
ETIM-Class
EC000737
Wymiary produktu (cale)
4.17 inch x 3.661 inch x 8.937 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
Product sheet DE PDF 385.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 385.88 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 400 HEATER 400W 230 AC UL, connect.cable 90° rotated

Wymiary
X
85 mm
Y1
226.5 mm
Y2
110 mm
Y3
65 mm
Z
104 mm
X
3.35 in
Y1
8.92 in
Y2
4.33 in
Y3
2.56 in
Z
4.09 in