PF IP55
PF 43000
Filterfan PF 4. generacji 265m³/h 223 mm x 223 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 UL
Numer produktu:
11643103054
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
- Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
- Zaawansowana technologia filtracji – filtr żłobkowany IP55 - Do wymagających zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Najnowocześniejsza technologia filtrowania - Znakomity przepływ powietrza
- Rynsztowana mata filtracyjna o strukturze fałdowanej - Niezrównany przepływ powietrza zapewniający wydajne chłodzenie obudowy
- Przepływ powietrza nawet o 30% większy niż w przypadku porównywalnych wentylatorów z filtrem - Doskonała wydajność chłodzenia w wymagających zastosowaniach
Informacje dot. produktu "PF 43000 230V 55 UV 7035 A"
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
- Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
- Zaawansowana technologia filtracji – filtr żłobkowany IP55 - Do wymagających zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Najnowocześniejsza technologia filtrowania - Znakomity przepływ powietrza
- Rynsztowana mata filtracyjna o strukturze fałdowanej - Niezrównany przepływ powietrza zapewniający wydajne chłodzenie obudowy
- Przepływ powietrza nawet o 30% większy niż w przypadku porównywalnych wentylatorów z filtrem - Doskonała wydajność chłodzenia w wymagających zastosowaniach
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy 50 Hz (m³/h)
- 233 m³/h
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy 60 Hz (m³/h)
- 265 m³/h
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (m³/h)
- 180 m³/h
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (m³/h)
- 207 m³/h
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 45 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 39 W
- Znamionowy pobór mocy prądu stałego
- 45 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 53 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 53 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr karbowany
- Skuteczność filtracji
- 88 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko kulkowe
- Odporny na promieniowanie UV
- Tak (1)
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Wymiary wycięcia (mm)
- 223 mm x 223 mm
- Wymiary produktu (mm)
- 252 mm x 252 mm x 119 mm
- Głębokość montażu (mm)
- 97 mm
- Masa produktu (kg)
- 1,67 kg
- Numer certyfikatu zgodności z normami UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131025504
- ETIM-Class
- EC000320
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód 50 Hz (cfm)
- 137 cfm
- Przepływ powietrza bez przeszkód 60 Hz (cfm)
- 156 cfm
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (cfm)
- 106 cfm
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (cfm)
- 122 cfm
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 45 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 39 W
- Znamionowy pobór mocy prądu stałego
- 45 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 53 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 53 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr karbowany
- Skuteczność filtracji
- 88 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko kulkowe
- Odporny na promieniowanie UV
- Tak (1)
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Wymiary wycięcia (cale)
- 8.78 inch x 8.78 inch
- Wymiary produktu (cale)
- 9.92 inch x 9.92 inch x 4.685 inch
- Głębokość montażu (cale)
- 3,82 cal
- Waga produktu (funtów)
- 3,682 lb.
- Numer certyfikatu zgodności z normami UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131025504
- ETIM-Class
- EC000320
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 572.58 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 572.58 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 212,5x200 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30165-973_PF 43000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 9.87 MB | Download |
Technical Drawings
PF 43000 230V 55 UV 7035 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 223 mm
- B
- 223 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 113 mm
- A
- 8.78 in
- B
- 8.78 in
- X
- 9.92 in
- Y
- 9.92 in
- Z1
- 0.24 in
- Z2
- 4.45 in
Wymiary