You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PF 43000 400V 55 UV 7035"

Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.

  • Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
  • Zaawansowana technologia filtracji – filtr żłobkowany IP55 - Do wymagających zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
  • Najnowocześniejsza technologia filtrowania - Znakomity przepływ powietrza
  • Rynsztowana mata filtracyjna o strukturze fałdowanej - Niezrównany przepływ powietrza zapewniający wydajne chłodzenie obudowy
  • Przepływ powietrza nawet o 30% większy niż w przypadku porównywalnych wentylatorów z filtrem - Doskonała wydajność chłodzenia w wymagających zastosowaniach
Dane techniczne
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
2
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
360-440 V
Przepływ powietrza bez przeszkód przy 50 Hz (m³/h)
233 m³/h
Przepływ powietrza bez przeszkód przy 60 Hz (m³/h)
265 m³/h
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (m³/h)
180 m³/h
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (m³/h)
207 m³/h
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
41 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
38 W
Znamionowy pobór mocy prądu stałego
41 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
53 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
53 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr karbowany
Skuteczność filtracji
91 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko kulkowe
Odporny na promieniowanie UV
Tak (1)
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Wymiary wycięcia (mm)
223 mm x 223 mm
Wymiary produktu (mm)
252 mm x 252 mm x 103 mm
Głębokość montażu (mm)
113 mm
Masa produktu (kg)
1,51 kg
Numer certyfikatu zgodności z normami UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131025146
ETIM-Class
EC000320
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
2
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
360-440 V
Przepływ powietrza bez przeszkód 50 Hz (cfm)
137 cfm
Przepływ powietrza bez przeszkód 60 Hz (cfm)
156 cfm
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (cfm)
106 cfm
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (cfm)
122 cfm
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
41 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
38 W
Znamionowy pobór mocy prądu stałego
41 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
53 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
53 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr karbowany
Skuteczność filtracji
91 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko kulkowe
Odporny na promieniowanie UV
Tak (1)
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Wymiary wycięcia (cale)
8.78 inch x 8.78 inch
Wymiary produktu (cale)
9.92 inch x 9.92 inch x 4.06 inch
Głębokość montażu (cale)
4,45 cal
Waga produktu (funtów)
3,682 lb.
Numer certyfikatu zgodności z normami UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131025146
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 4.2 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.96 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 572.58 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 572.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30165-973_PF 43000_AC_PDG.STEP N/A STEP 9.87 MB Download

Technical Drawings

PF 43000 400V 55 UV 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Wymiary
A
223 mm
B
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
113 mm
A
8.78 in
B
8.78 in
X
9.92 in
Y
9.92 in
Z1
0.24 in
Z2
4.45 in