You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PF 67000 SL 230V 55 UV 9011"

Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.

  • Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
  • Zaawansowana technologia filtracji – filtr żłobkowany IP55 - Do wymagających zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
  • Najnowocześniejsza technologia filtrowania - Znakomity przepływ powietrza
  • Wysoka wydajność przy niewielkiej głębokości montażu - Oszczędność miejsca bez utraty wydajności
  • Rynsztowana mata filtracyjna o strukturze fałdowanej - Niezrównany przepływ powietrza zapewniający wydajne chłodzenie obudowy
Dane techniczne
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Przepływ powietrza bez przeszkód przy 50 Hz (m³/h)
705 m³/h
Przepływ powietrza bez przeszkód przy 60 Hz (m³/h)
725 m³/h
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (m³/h)
530 m³/h
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (m³/h)
580 m³/h
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
115 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
165 W
Znamionowy pobór mocy prądu stałego
115 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
66 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
66 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr karbowany
Skuteczność filtracji
91 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko kulkowe
Odporny na promieniowanie UV
Tak (1)
Kolor pokrywy/osłony RAL
9011
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Wymiary wycięcia (mm)
292 mm x 292 mm
Wymiary produktu (mm)
320 mm x 320 mm x 134 mm
Głębokość montażu (mm)
127,3 mm
Masa produktu (kg)
4,05 kg
Numer certyfikatu zgodności z normami UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131028642
ETIM-Class
EC000320
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Przepływ powietrza bez przeszkód 50 Hz (cfm)
415 cfm
Przepływ powietrza bez przeszkód 60 Hz (cfm)
427 cfm
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (cfm)
312 cfm
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (cfm)
341 cfm
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
115 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
165 W
Znamionowy pobór mocy prądu stałego
115 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
66 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
66 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr karbowany
Skuteczność filtracji
91 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko kulkowe
Odporny na promieniowanie UV
Tak (1)
Kolor pokrywy/osłony RAL
9011
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Wymiary wycięcia (cale)
11.5 inch x 11.5 inch
Wymiary produktu (cale)
12.6 inch x 12.6 inch x 5.28 inch
Głębokość montażu (cale)
5,01 cal
Waga produktu (funtów)
8,93 lb.
Numer certyfikatu zgodności z normami UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131028642
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 468.1 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 468.1 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30167-973_PF 67000 SL_AC_230V_PDG.STEP N/A STEP 7.35 MB Download

Technical Drawings

PF 67000 SL 230V 55 UV 9011

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Wymiary
A
292 mm
B
292 mm
X
320 mm
Y
320 mm
Z1
7 mm
Z2
124 mm
A
11.5 in
B
11.5 in
X
12.6 in
Y
12.6 in
Z1
0.28 in
Z2
4.88 in