You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PFH 300M 230V ALC 3-W"

  • Ciepłe powietrze rozprowadzane przez wentylator - Idealne rozwiązanie do dużych szaf elektrycznych
  • Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur (xx–xx °C) - Możliwość stosowania na całym świecie
  • Konstrukcja wentylatora z łożyskiem kulkowym - Gwarantowana długa żywotność
  • Działa w temperaturach do -40 °C - Idealny do stosowania w regionach o ekstremalnie niskich temperaturach
Dane techniczne
Moc grzewcza elektryczna
300 W
W zestawie wentylator
Tak (1)
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-55 °C
Masa produktu (kg)
0,33 kg
GTIN (EAN)
4061131076704
ETIM-Class
EC000737
Wymiary produktu (mm)
66 mm x 78 mm x 90 mm
Moc grzewcza elektryczna
300 W
W zestawie wentylator
Tak (1)
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Zakres temperatur roboczych (°F)
59-131 °F
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Waga produktu (funtów)
0,73 lb.
GTIN (EAN)
4061131076704
ETIM-Class
EC000737
Wymiary produktu (cale)
3.54 inch x 2.6 inch x 3.07 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.82 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 45.81 KB Download

Technical Drawings

PFH 300M 230V ALC 3-W

Wymiary
X
66 mm
Y
90 mm
Z
78 mm