You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PFH 650M 230V 2-W"

  • Ciepłe powietrze rozprowadzane przez wentylator - Idealne rozwiązanie do dużych szaf elektrycznych
  • Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur (xx–xx °C) - Możliwość stosowania na całym świecie
  • Konstrukcja wentylatora z łożyskiem kulkowym - Gwarantowana długa żywotność
  • Działa w temperaturach do -40 °C - Idealny do stosowania w regionach o ekstremalnie niskich temperaturach
Dane techniczne
Moc grzewcza elektryczna
650 W
W zestawie wentylator
Tak (1)
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-55 °C
Masa produktu (kg)
0,74 kg
GTIN (EAN)
4061131245629
ETIM-Class
EC000737
Wymiary produktu (mm)
142 mm x 88 mm x 126 mm
Moc grzewcza elektryczna
650 W
W zestawie wentylator
Tak (1)
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Zakres temperatur roboczych (°F)
59-131 °F
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Waga produktu (funtów)
1,63 lb.
GTIN (EAN)
4061131245629
ETIM-Class
EC000737
Wymiary produktu (cale)
5.59 inch x 3.46 inch x 4.84 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.4 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 213.22 KB Download

Technical Drawings

PFH 650M 230V 2-W

Wymiary
X
88 mm
Y
142 mm
Z
123 mm