Fan Heaters
PFH-M 800
Kompaktowy grzejnik z wentylatorem 800W PTC
230VAC CE
Numer produktu:
17086010602
- Ciepłe powietrze rozprowadzane przez wentylator - Idealne rozwiązanie do dużych szaf elektrycznych
- Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur (xx–xx °C) - Możliwość stosowania na całym świecie
- Konstrukcja wentylatora z łożyskiem kulkowym - Gwarantowana długa żywotność
- Działa w temperaturach do -40 °C - Idealny do stosowania w regionach o ekstremalnie niskich temperaturach
Informacje dot. produktu "PFH 800M 230V 2-W"
- Ciepłe powietrze rozprowadzane przez wentylator - Idealne rozwiązanie do dużych szaf elektrycznych
- Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur (xx–xx °C) - Możliwość stosowania na całym świecie
- Konstrukcja wentylatora z łożyskiem kulkowym - Gwarantowana długa żywotność
- Działa w temperaturach do -40 °C - Idealny do stosowania w regionach o ekstremalnie niskich temperaturach
- Moc grzewcza elektryczna
- 800 W
- W zestawie wentylator
- Tak (1)
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 15-55 °C
- Masa produktu (kg)
- 0,88 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131245636
- ETIM-Class
- EC000737
- Wymiary produktu (mm)
- 126 mm x 88 mm x 142 mm
- Moc grzewcza elektryczna
- 800 W
- W zestawie wentylator
- Tak (1)
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 59-131 °F
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Waga produktu (funtów)
- 1,63 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131245636
- ETIM-Class
- EC000737
- Wymiary produktu (cale)
- 5.59 inch x 3.46 inch x 4.84 inch
Dane techniczne