You are currently viewing content for: Испания · русский

Информация о продукте "DTT 6101 115V 60Hz CON 7035"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Предохранитель для защиты от конденсата - Четырехступенчатый предохранитель от конденсата благодаря идеальной запатентованной системе управления конденсатом
  • Предохранитель для защиты от конденсата - Теплый воздух распределяется по большому испарителю, что снижает скорость воздушного потока и сводит к минимуму риск попадания воды в электрический шкаф
  • Предохранитель для защиты от конденсата - Размещение испарителя в верхней части охлаждающего агрегата обеспечивает бесперебойный слив конденсата без контакта с электрическим шкафом
  • Предохранитель для защиты от конденсата - Оптимизированный холодильный контур предотвращает образование «холодных мостов» и снижает риск попадания конденсата в электрический шкаф
Технические данные
Номер артикула
13256174055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Подключиться
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1,23
Пусковой ток, 60 Гц
23 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Верхнее крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
62 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
62 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,569 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
10 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
665 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
665 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
400 W
Количество хладагента (г)
400 g
Тип холодильного агента
R513A
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
50 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (60 Гц)
104-126 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
590 m³/h
Тип и номинал предохранителя
gG / 10 A
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
33 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131054795
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
451 mm x 588 mm x 393 mm
Номер артикула
13256174055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Подключиться
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1,23
Пусковой ток, 60 Гц
23 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Верхнее крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
62 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
62 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,569 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
10 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
2389 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
1262 btu/h
Количество хладагента (унции)
11339,81 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура внутри корпуса (°F)
122 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (60 Гц)
104-126 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
335 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
335 cfm
Тип и номинал предохранителя
gG / 10 A
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
72,765 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131054795
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
17.76 inch x 23.15 inch x 15.47 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 48.74 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Product sheet DE pdf 490.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 489.43 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 1.29 MB Download
Conformity DTT 6xx1 N/A pdf 70.84 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf N/A pdf 37.21 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
OP. inst. DTT 61/6201 115V MC N/A pdf 48.74 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) N/A pdf 248.71 KB Download

Technical Drawings

DTT 6101 115V 60Hz CON 7035

Размеры
A
260 mm
B
492 mm
X
588 mm
Y
451 mm
Z
393 mm
A
10.24 in
B
19.37 in
X
23.15 in
Y
17.76 in
Z
15.47 in