You are currently viewing content for: Сейшельские Острова · русский

Информация о продукте "DTT 6204 230V LED VAH"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Предохранитель для защиты от конденсата - Четырехступенчатый предохранитель от конденсата благодаря идеальной запатентованной системе управления конденсатом
  • Предохранитель для защиты от конденсата - Теплый воздух распределяется по большому испарителю, что снижает скорость воздушного потока и сводит к минимуму риск попадания воды в электрический шкаф
  • Предохранитель для защиты от конденсата - Размещение испарителя в верхней части охлаждающего агрегата обеспечивает бесперебойный слив конденсата без контакта с электрическим шкафом
  • Предохранитель для защиты от конденсата - Оптимизированный холодильный контур предотвращает образование «холодных мостов» и снижает риск попадания конденсата в электрический шкаф
Технические данные
Номер артикула
13816241315
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Цвет крышки/накладки RAL
9006
Название контроллера
LED
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
2,1
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,3
Пусковой ток, 50 Гц
19,7 A
Пусковой ток, 60 Гц
23 A
Степень защиты IP (внешняя)
24
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Верхнее крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
62 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
62 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
460 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
485 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
6 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
950 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
1100 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
950 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
650 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
750 W
Количество хладагента (г)
280 g
Тип холодильного агента
R1234yf
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
540 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
590 m³/h
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Вес изделия (кг)
29 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
451 mm x 588 mm x 393 mm
Номер артикула
13816241315
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Цвет крышки/накладки RAL
9006
Название контроллера
LED
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
2,1
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,3
Пусковой ток, 50 Гц
19,7 A
Пусковой ток, 60 Гц
23 A
Степень защиты IP (внешняя)
24
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Верхнее крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
62 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
62 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
460 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
485 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
6 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
3242 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
3753 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
2218 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
2559 btu/h
Количество хладагента (унции)
9,877 oz.
Тип холодильного агента
R1234yf
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
318 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
347 cfm
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Вес изделия (фунты)
63,93 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
17.76 inch x 23.15 inch x 15.47 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 48.7 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Product sheet DE pdf 490.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 489.43 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 1.29 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 166.26 MB Download

Technical Drawings

DTT 6204 230V LED VAH

Размеры
A
260 mm
B
492 mm
X
588 mm
Y
451 mm
Z
393 mm
A
10.24 in
B
19.37 in
X
23.15 in
Y
17.76 in
Z
15.47 in