You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTT 6301 400V 2~ LED VAH"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Предохранитель для защиты от конденсата - Четырехступенчатый предохранитель от конденсата благодаря идеальной запатентованной системе управления конденсатом
  • Предохранитель для защиты от конденсата - Теплый воздух распределяется по большому испарителю, что снижает скорость воздушного потока и сводит к минимуму риск попадания воды в электрический шкаф
  • Предохранитель для защиты от конденсата - Размещение испарителя в верхней части охлаждающего агрегата обеспечивает бесперебойный слив конденсата без контакта с электрическим шкафом
  • Предохранитель для защиты от конденсата - Оптимизированный холодильный контур предотвращает образование «холодных мостов» и снижает риск попадания конденсата в электрический шкаф
Технические данные
Номер артикула
13256349015
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
9006
Название контроллера
Standard Controller
Пусковой ток, 50 Гц
9,8 A
Пусковой ток, 60 Гц
11,6 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Верхнее крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
62 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
62 dB(A)
Количество фаз
2
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,962 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
1150 W
Значение до срабатывания предохранителя
6 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
1500 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
1620 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
1500 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
1000 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
1160 W
Количество хладагента (г)
725 g
Тип холодильного агента
R513A
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
50 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-440 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
1820 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
1970 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
885 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
990 m³/h
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
51 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131054986
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
435 mm x 595 mm x 495 mm
Номер артикула
13256349015
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
9006
Название контроллера
Standard Controller
Пусковой ток, 50 Гц
9,8 A
Пусковой ток, 60 Гц
11,6 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Верхнее крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
62 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
62 dB(A)
Количество фаз
2
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,962 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
1150 W
Значение до срабатывания предохранителя
6 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
5118 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
5528 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
3412 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
3958 btu/h
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура внутри корпуса (°F)
122 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-440 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
1071 cfm
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
521 cfm
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
112,455 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131054986
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
17.13 inch x 23.43 inch x 19.49 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 47.15 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Product sheet DE pdf 469.44 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 468.39 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 989.53 KB Download
Conformity DTT 6xx1 N/A pdf 70.84 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf N/A pdf 37.21 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
OP. inst. DTT 6301 400V 2~ SC N/A pdf 47.15 MB Download

Technical Drawings

DTT 6301 400V 2~ LED VAH

Размеры
A
390 mm
B
490 mm
X
595 mm
Y
435 mm
Z
495 mm
A
15.35 in
B
19.29 in
X
23.43 in
Y
17.13 in
Z
19.49 in