GreenCool DTT 6000 Series
DTT 6401
Green Series DTx 6000 Охлаждающий агрегат Верхнее крепление for indoor app. 2000W
400VAC 3~ SC 9006 R513A
Номер продукта:
13256432015
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Предохранитель для защиты от конденсата - Четырехступенчатый предохранитель от конденсата благодаря идеальной запатентованной системе управления конденсатом
- Предохранитель для защиты от конденсата - Теплый воздух распределяется по большому испарителю, что снижает скорость воздушного потока и сводит к минимуму риск попадания воды в электрический шкаф
- Предохранитель для защиты от конденсата - Размещение испарителя в верхней части охлаждающего агрегата обеспечивает бесперебойный слив конденсата без контакта с электрическим шкафом
- Предохранитель для защиты от конденсата - Оптимизированный холодильный контур предотвращает образование «холодных мостов» и снижает риск попадания конденсата в электрический шкаф
Информация о продукте "DTT 6401 400V 3~ LED VAH"
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Предохранитель для защиты от конденсата - Четырехступенчатый предохранитель от конденсата благодаря идеальной запатентованной системе управления конденсатом
- Предохранитель для защиты от конденсата - Теплый воздух распределяется по большому испарителю, что снижает скорость воздушного потока и сводит к минимуму риск попадания воды в электрический шкаф
- Предохранитель для защиты от конденсата - Размещение испарителя в верхней части охлаждающего агрегата обеспечивает бесперебойный слив конденсата без контакта с электрическим шкафом
- Предохранитель для защиты от конденсата - Оптимизированный холодильный контур предотвращает образование «холодных мостов» и снижает риск попадания конденсата в электрический шкаф
- Номер артикула
- 13256432015
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9006
- Название контроллера
- Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 1,54
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,31
- Пусковой ток, 50 Гц
- 10 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 12 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Верхнее крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 62 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 62 dB(A)
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 1,3 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 1598 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 6 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
- 2000 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
- 2100 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 2000 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
- 1540 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
- 1600 W
- Количество хладагента (г)
- 650 g
- Тип холодильного агента
- R513A
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 50 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 25 °C
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-440 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-440 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
- 1820 m³/h
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 1970 m³/h
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 885 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 990 m³/h
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (кг)
- 51 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131055075
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 435 mm x 595 mm x 495 mm
- Номер артикула
- 13256432015
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9006
- Название контроллера
- Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 1,54
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,31
- Пусковой ток, 50 Гц
- 10 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 12 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Верхнее крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 62 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 62 dB(A)
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 1,3 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 1598 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 6 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
- 6824 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
- 7166 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
- 5255 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
- 5459 btu/h
- Количество хладагента (унции)
- 18427,19 oz.
- Тип холодильного агента
- R513A
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 122 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 77 °F
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-440 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-440 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 1071 cfm
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 521 cfm
- Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 521 cfm
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (фунты)
- 112,455 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131055075
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 17.13 inch x 23.43 inch x 19.49 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 44.32 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 164.73 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 469.44 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 468.39 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 989.53 KB | Download |
| Conformity DTT 6xx1 | N/A | 70.84 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf | N/A | 37.21 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| OP. inst. DTT 6401 400V SC | N/A | 44.32 MB | Download |
Technical Drawings
DTT 6401 400V 3~ LED VAH
- A
- 390 mm
- B
- 490 mm
- X
- 595 mm
- Y
- 435 mm
- Z
- 495 mm
- A
- 15.35 in
- B
- 19.29 in
- X
- 23.43 in
- Y
- 17.13 in
- Z
- 19.49 in
Размеры