GreenCool DTT 6000 Series
DTT 6101
Green Series DTx 6000 Охлаждающий агрегат Верхнее крепление for indoor app. 500W
230VAC MC 7035 R513A
Номер продукта:
13256171055
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Предохранитель для защиты от конденсата - Четырехступенчатый предохранитель от конденсата благодаря идеальной запатентованной системе управления конденсатом
- Предохранитель для защиты от конденсата - Теплый воздух распределяется по большому испарителю, что снижает скорость воздушного потока и сводит к минимуму риск попадания воды в электрический шкаф
- Предохранитель для защиты от конденсата - Размещение испарителя в верхней части охлаждающего агрегата обеспечивает бесперебойный слив конденсата без контакта с электрическим шкафом
- Предохранитель для защиты от конденсата - Оптимизированный холодильный контур предотвращает образование «холодных мостов» и снижает риск попадания конденсата в электрический шкаф
Информация о продукте "DTT 6101 230V CON 7035"
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Предохранитель для защиты от конденсата - Четырехступенчатый предохранитель от конденсата благодаря идеальной запатентованной системе управления конденсатом
- Предохранитель для защиты от конденсата - Теплый воздух распределяется по большому испарителю, что снижает скорость воздушного потока и сводит к минимуму риск попадания воды в электрический шкаф
- Предохранитель для защиты от конденсата - Размещение испарителя в верхней части охлаждающего агрегата обеспечивает бесперебойный слив конденсата без контакта с электрическим шкафом
- Предохранитель для защиты от конденсата - Оптимизированный холодильный контур предотвращает образование «холодных мостов» и снижает риск попадания конденсата в электрический шкаф
- Номер артикула
- 13256171055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Multi-Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 1,09
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,25
- Пусковой ток, 50 Гц
- 19,7 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 23 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Верхнее крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 62 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 62 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 0,458 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,532 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 6 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
- 500 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
- 665 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 500 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
- 370 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
- 400 W
- Количество хладагента (г)
- 400 g
- Тип холодильного агента
- R513A
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 50 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 25 °C
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 570 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 590 m³/h
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (кг)
- 33 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131054771
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 451 mm x 588 mm x 393 mm
- Номер артикула
- 13256171055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Multi-Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 1,09
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,25
- Пусковой ток, 50 Гц
- 19,7 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 23 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Верхнее крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 62 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 62 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 0,458 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,532 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 6 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
- 1706 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
- 2269 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
- 1262 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
- 1365 btu/h
- Количество хладагента (унции)
- 11339,81 oz.
- Тип холодильного агента
- R513A
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 122 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 77 °F
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 335 cfm
- Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 335 cfm
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (фунты)
- 72,765 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131054771
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 17.76 inch x 23.15 inch x 15.47 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 48.7 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 164.73 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 490.88 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 489.43 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 1.29 MB | Download |
| Conformity DTT 6xx1 | N/A | 70.84 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf | N/A | 37.21 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| OP. inst. DTT 61/6201 230V MC | N/A | 48.7 MB | Download | |
| Supplement Test mode + MM (MC) | N/A | 248.71 KB | Download |
Technical Drawings
DTT 6101 230V CON 7035
- A
- 260 mm
- B
- 492 mm
- X
- 588 mm
- Y
- 451 mm
- Z
- 393 mm
- A
- 10.24 in
- B
- 19.37 in
- X
- 23.15 in
- Y
- 17.76 in
- Z
- 15.47 in
Размеры