You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTT 6304 400V 2~ CON 7035"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Предохранитель для защиты от конденсата - Четырехступенчатый предохранитель от конденсата благодаря идеальной запатентованной системе управления конденсатом
  • Предохранитель для защиты от конденсата - Теплый воздух распределяется по большому испарителю, что снижает скорость воздушного потока и сводит к минимуму риск попадания воды в электрический шкаф
  • Предохранитель для защиты от конденсата - Размещение испарителя в верхней части охлаждающего агрегата обеспечивает бесперебойный слив конденсата без контакта с электрическим шкафом
  • Предохранитель для защиты от конденсата - Оптимизированный холодильный контур предотвращает образование «холодных мостов» и снижает риск попадания конденсата в электрический шкаф
Технические данные
Номер артикула
13816369355
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Подключиться
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
2,5
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,1
Пусковой ток, 50 Гц
19,7 A
Пусковой ток, 60 Гц
23 A
Степень защиты IP (внешняя)
24
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Верхнее крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
62 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
62 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
565 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
755 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
6 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
1430 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
1580 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
1430 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
1030 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
1140 W
Количество хладагента (г)
350 g
Тип холодильного агента
R1234yf
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
414-506 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
945 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
1050 m³/h
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Вес изделия (кг)
44 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
435 mm x 595 mm x 495 mm
Номер артикула
13816369355
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Подключиться
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
2,5
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,1
Пусковой ток, 50 Гц
19,7 A
Пусковой ток, 60 Гц
23 A
Степень защиты IP (внешняя)
24
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Верхнее крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
62 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
62 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
565 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
755 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
6 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
4879 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
5391 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
3514 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
3890 btu/h
Количество хладагента (унции)
12,35 oz.
Тип холодильного агента
R1234yf
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
414-506 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
556 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
618 cfm
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Вес изделия (фунты)
97 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
17.13 inch x 23.43 inch x 19.49 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 48.7 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Product sheet DE pdf 469.45 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 468.48 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 989.53 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 166.26 MB Download

Technical Drawings

DTT 6304 400V 2~ CON 7035

Размеры
A
260 mm
B
492 mm
X
588 mm
Y
451 mm
Z
393 mm
A
10.24 in
B
19.37 in
X
23.15 in
Y
17.76 in
Z
15.47 in