You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTT 6101 230V CON RAL"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Предохранитель для защиты от конденсата - Четырехступенчатый предохранитель от конденсата благодаря идеальной запатентованной системе управления конденсатом
  • Предохранитель для защиты от конденсата - Теплый воздух распределяется по большому испарителю, что снижает скорость воздушного потока и сводит к минимуму риск попадания воды в электрический шкаф
  • Предохранитель для защиты от конденсата - Размещение испарителя в верхней части охлаждающего агрегата обеспечивает бесперебойный слив конденсата без контакта с электрическим шкафом
  • Предохранитель для защиты от конденсата - Оптимизированный холодильный контур предотвращает образование «холодных мостов» и снижает риск попадания конденсата в электрический шкаф
Технические данные
Номер артикула
13256171051
Название контроллера
Подключиться
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
1,09
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1,25
Пусковой ток, 50 Гц
19,7 A
Пусковой ток, 60 Гц
23 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Верхнее крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
62 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
62 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,458 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,532 W
Значение до срабатывания предохранителя
6 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
500 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
665 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
500 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
370 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
400 W
Количество хладагента (г)
400 g
Тип холодильного агента
R513A
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
50 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
570 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
590 m³/h
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
33 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131054764
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
451 mm x 588 mm x 393 mm
Номер артикула
13256171051
Название контроллера
Подключиться
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
1,09
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1,25
Пусковой ток, 50 Гц
19,7 A
Пусковой ток, 60 Гц
23 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Верхнее крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
62 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
62 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,458 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,532 W
Значение до срабатывания предохранителя
6 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
1706 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
2269 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
1262 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
1365 btu/h
Количество хладагента (унции)
11339,81 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура внутри корпуса (°F)
122 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
335 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
335 cfm
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
72,765 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131054764
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
17.76 inch x 23.15 inch x 15.47 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 48.7 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Product sheet DE pdf 490.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 489.43 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 1.29 MB Download
Conformity DTT 6xx1 N/A pdf 70.84 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf N/A pdf 37.21 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
OP. inst. DTT 61/6201 230V MC N/A pdf 48.7 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) N/A pdf 248.71 KB Download

Technical Drawings

DTT 6101 230V CON RAL

Размеры
A
260 mm
B
492 mm
X
588 mm
Y
451 mm
Z
393 mm
A
10.24 in
B
19.37 in
X
23.15 in
Y
17.76 in
Z
15.47 in