Данные | PWS 3502 (NEMA 3R/4) | PWS 3502 (NEMA 4/4X) | |||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение ±10 % | 50/60 Гц AC | 60 Гц AC | 50/60 Гц AC | 60 Гц AC | |
230 В | 115 В | 230 В | 115 В | ||
Мощность охлаждения при 450 л/ч | W10/A35 | 6300 Вт | |||
Температура окружающей | +2 … +65 °C / +36 … +149 °F | ||||
Температура воды на входе | +2 … +35 °C / +36 … +95 °F | ||||
Степень защиты согласно NEMA | для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию |
Further technical details and dimensions can be found in the download section on this page under product sheet.
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.