Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "IS-A 105N IIC 24 DC"

Die Schallgeber der IS Serie bieten eigensichere akustische Signalisierung für explosionsgefährdete Bereiche in Zone 0, 1 und 2. Ihre kompakte Bauweise unterstützt eine zuverlässige Alarmierung und einen sicheren Betrieb in anspruchsvollen Ex-Schutz Anwendungen.

  • Eigensicheres Gerät - Geeignet für Betrieb mit Zenerbarriere bis Zone 0
Technische Daten
Artikelnummer
32033800000
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
16-28 V
Spannungsart
DC
Bemessungsstromaufnahme DC
0,025 A
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
102 dB(A)
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
-20 dB
Anzahl der Tonarten
49
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
3
Gasegruppe für Zonen
IIC
Ex-Zone Bereich Gas
0, 1, 2
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-60 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
ABS
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
GTIN (EAN)
4061131163282
ETIM-Class
EC001356
Produktabmessungen (mm)
130 mm x 130 mm x 134 mm
Artikelnummer
32033800000
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
16-28 V
Spannungsart
DC
Bemessungsstromaufnahme DC
0,025 A
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
102 dB(A)
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
-20 dB
Anzahl der Tonarten
49
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
3
Gasegruppe für Zonen
IIC
Ex-Zone Bereich Gas
0, 1, 2
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-140 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
ABS
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (lb.)
2,205 lb.
GTIN (EAN)
4061131163282
ETIM-Class
EC001356
Produktabmessungen (inch)
5,12 zoll x 5,12 zoll x 5,28 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 2.15 MB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.15 MB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 331.19 KB Download