Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "IS-mC1 24 DC BL ATEX"

Die kombinierten Signalgeräte der IS Serie bieten eigensichere akustische und optische Alarmierung für explosionsgefährdete Gasatmosphären der Zonen 0, 1 und 2. Ihre kompakte Bauweise unterstützt einen zuverlässigen und sicheren Betrieb in anspruchsvollen Industrieanwendungen.

  • Eigensicheres Gerät - Geeignet für Betrieb mit Zenerbarriere bis Zone 0
  • Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
Technische Daten
Artikelnummer
32035807000
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
16-28 V
Bemessungsstromaufnahme DC
0,03 A
Spannungsart
DC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
102 dB(A)
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
-20 dB
Anzahl der Tonarten
49
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
3
Lichtstärke cd (cd)
5 cd
Haubenfarbe
Blau
Art des optischen Signals
Blinklicht
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
51,83 m
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Gasegruppe für Zonen
IIC
Ex-Zone Bereich Gas
0, 1, 2
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-60 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
65
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
ABS
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (kg)
0,28 kg
GTIN (EAN)
4061131163343
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (mm)
95 mm x 89 mm x 116 mm
Artikelnummer
32035807000
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
16-28 V
Spannungsart
DC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
102 dB(A)
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
-20 dB
Anzahl der Tonarten
49
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
3
Lichtstärke cd (cd)
5 cd
Haubenfarbe
Blau
Art des optischen Signals
Blinklicht
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
170,05 ft.
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Gasegruppe für Zonen
IIC
Ex-Zone Bereich Gas
0, 1, 2
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-140 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
65
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
ABS
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (lb.)
0,617 lb.
GTIN (EAN)
4061131163343
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (inch)
3,74 zoll x 3,5 zoll x 4,57 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 2.22 MB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.22 MB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 7.6 6.6 7.6
Warnen 15.2 13.2 15.2
Informieren 34.2 29.7 34.2