Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "IS-mC1 24 DC GR ATEX"

Die kombinierten Signalgeräte der IS Serie bieten eigensichere akustische und optische Alarmierung für explosionsgefährdete Gasatmosphären der Zonen 0, 1 und 2. Ihre kompakte Bauweise unterstützt einen zuverlässigen und sicheren Betrieb in anspruchsvollen Industrieanwendungen.

  • Eigensicheres Gerät - Geeignet für Betrieb mit Zenerbarriere bis Zone 0
  • Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
Technische Daten
Artikelnummer
32035806000
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
16-28 V
Bemessungsstromaufnahme DC
0,03 A
Spannungsart
DC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
102 dB(A)
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
-20 dB
Anzahl der Tonarten
49
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
3
Lichtstärke cd (cd)
5 cd
Haubenfarbe
Grün
Art des optischen Signals
Blinklicht
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
51,83 m
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Gasegruppe für Zonen
IIC
Ex-Zone Bereich Gas
0, 1, 2
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-60 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
65
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
ABS
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (kg)
0,28 kg
GTIN (EAN)
4061131163336
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (mm)
95 mm x 88.7 mm x 116 mm
Artikelnummer
32035806000
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
16-28 V
Spannungsart
DC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
102 dB(A)
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
-20 dB
Anzahl der Tonarten
49
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
3
Lichtstärke cd (cd)
5 cd
Haubenfarbe
Grün
Art des optischen Signals
Blinklicht
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
170,05 ft.
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Gasegruppe für Zonen
IIC
Ex-Zone Bereich Gas
0, 1, 2
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-140 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
65
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
ABS
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (lb.)
0,617 lb.
GTIN (EAN)
4061131163336
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (inch)
3,74 zoll x 3,5 zoll x 4,57 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 2.22 MB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.22 MB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 695.73 KB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 7.6 6.6 7.6
Warnen 15.2 13.2 15.2
Informieren 34.2 29.7 34.2