IS-Series
IS-mC1-Ex
IS Ex Schallgeber/LED-Kombi 102dB 5cd Zone 0, 1, 2,
24VDC RAL3000 RD
Produktnummer:
32035805000
Die kombinierten Signalgeräte der IS Serie bieten eigensichere akustische und optische Alarmierung für explosionsgefährdete Gasatmosphären der Zonen 0, 1 und 2. Ihre kompakte Bauweise unterstützt einen zuverlässigen und sicheren Betrieb in anspruchsvollen Industrieanwendungen.
- Eigensicheres Gerät - Geeignet für Betrieb mit Zenerbarriere bis Zone 0
- Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
Produktinformationen "IS-mC1 24 DC RO ATEX"
Die kombinierten Signalgeräte der IS Serie bieten eigensichere akustische und optische Alarmierung für explosionsgefährdete Gasatmosphären der Zonen 0, 1 und 2. Ihre kompakte Bauweise unterstützt einen zuverlässigen und sicheren Betrieb in anspruchsvollen Industrieanwendungen.
- Eigensicheres Gerät - Geeignet für Betrieb mit Zenerbarriere bis Zone 0
- Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
- Artikelnummer
- 32035805000
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 24-24 V
- Spannungsbereich (DC)
- 16-28 V
- Bemessungsstromaufnahme DC
- 0,03 A
- Spannungsart
- DC
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 102 dB(A)
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
- -20 dB
- Anzahl der Tonarten
- 49
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 3
- Lichtstärke cd (cd)
- 5 cd
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Blinklicht
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (m)
- 51,83 m
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Gasegruppe für Zonen
- IIC
- Ex-Zone Bereich Gas
- 0, 1, 2
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-60 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 65
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- ABS
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,28 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131163329
- ETIM-Class
- EC000195
- Produktabmessungen (mm)
- 95 mm x 89 mm x 116 mm
- Artikelnummer
- 32035805000
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 24-24 V
- Spannungsbereich (DC)
- 16-28 V
- Spannungsart
- DC
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 102 dB(A)
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
- -20 dB
- Anzahl der Tonarten
- 49
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 3
- Lichtstärke cd (cd)
- 5 cd
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Blinklicht
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (ft.)
- 170,05 ft.
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Gasegruppe für Zonen
- IIC
- Ex-Zone Bereich Gas
- 0, 1, 2
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-140 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 65
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- ABS
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,617 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131163329
- ETIM-Class
- EC000195
- Produktabmessungen (inch)
- 3,74 zoll x 3,5 zoll x 4,57 zoll
Technische Daten
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 7.6 | 6.6 | 7.6 | |
| Warnen | 15.2 | 13.2 | 15.2 | |
| Informieren | 34.2 | 29.7 | 34.2 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 24.9 | 21.7 | 24.9 | |
| Warnen | 49.9 | 43.3 | 37.4 | |
| Informieren | 112.2 | 97.4 | 68.6 | |