IS-Series
IS-mA1-Ex
IS Ex Schallgeber 102dB Zone 0, 1, 2,
24VDC RAL3000
Produktnummer:
32034800000
Die Schallgeber der IS Serie bieten eigensichere akustische Signalisierung für explosionsgefährdete Bereiche in Zone 0, 1 und 2. Ihre kompakte Bauweise unterstützt eine zuverlässige Alarmierung und einen sicheren Betrieb in anspruchsvollen Ex-Schutz Anwendungen.
- Eigensicheres Gerät - Geeignet für Betrieb mit Zenerbarriere bis Zone 0
Produktinformationen "IS-mA1 24 DC ATEX"
Die Schallgeber der IS Serie bieten eigensichere akustische Signalisierung für explosionsgefährdete Bereiche in Zone 0, 1 und 2. Ihre kompakte Bauweise unterstützt eine zuverlässige Alarmierung und einen sicheren Betrieb in anspruchsvollen Ex-Schutz Anwendungen.
- Eigensicheres Gerät - Geeignet für Betrieb mit Zenerbarriere bis Zone 0
- Artikelnummer
- 32034800000
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 24-24 V
- Spannungsbereich (DC)
- 16-28 V
- Spannungsart
- DC
- Bemessungsstromaufnahme DC
- 0,025 A
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 102 dB(A)
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
- -20 dB
- Anzahl der Tonarten
- 49
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 3
- Gasegruppe für Zonen
- IIC
- Ex-Zone Bereich Gas
- 0, 1, 2
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-60 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 65
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- ABS
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- GTIN (EAN)
- 4061131163305
- ETIM-Class
- EC001356
- Produktabmessungen (mm)
- 96 mm x 89 mm x 99 mm
- Artikelnummer
- 32034800000
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 24-24 V
- Spannungsbereich (DC)
- 16-28 V
- Spannungsart
- DC
- Bemessungsstromaufnahme DC
- 0,025 A
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 102 dB(A)
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
- -20 dB
- Anzahl der Tonarten
- 49
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 3
- Gasegruppe für Zonen
- IIC
- Ex-Zone Bereich Gas
- 0, 1, 2
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-140 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 65
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- ABS
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,507 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131163305
- ETIM-Class
- EC001356
- Produktabmessungen (inch)
- 3,78 zoll x 3,5 zoll x 3,9 zoll
Technische Daten