DTx 9000 Series
DTS 9031
DTx 9000 系列 冷却装置 侧装 for indoor app. 510W
230VAC MC 7035 R134a
產品編號:
13245071055
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
- 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
產品資訊 "DTS 9031 230V MC 7035"
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
- 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
- 商品编号
- 13245071055
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- Multi-Controller
- 50Hz 能源效率比(EER)
- 1,8
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 1,66
- 浪涌电流 50Hz
- 14,3 A
- 60Hz 浪涌电流
- 13,8 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 54
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 63 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 63 dB(A)
- 相数
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 0,283 W
- 额定功耗 60Hz
- 0,337 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 4 A
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
- 510 W
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
- 560 W
- L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
- 510 W
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
- 365 W
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
- 395 W
- 制冷剂量(克)
- 250 g
- 制冷剂类型
- R134a
- 机箱内部最高温度(°C)
- 45 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 25 °C
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (m³/h)
- 345 m³/h
- 外部风量 60Hz (m³/h)
- 345 m³/h
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 280 m³/h
- 风量(60Hz)(m³/h)
- 280 m³/h
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 4 A
- 产品重量(千克)
- 22 kg
- 工作温度范围(°C)
- 15-55 °C
- GTIN(EAN)
- 4061131053750
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(毫米)
- 565 mm x 310 mm x 212 mm
- 商品编号
- 13245071055
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- Multi-Controller
- 50Hz 能源效率比(EER)
- 1,8
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 1,66
- 浪涌电流 50Hz
- 14,3 A
- 60Hz 浪涌电流
- 13,8 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 54
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 63 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 63 dB(A)
- 相数
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 0,283 W
- 额定功耗 60Hz
- 0,337 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 4 A
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
- 1740 btu/h
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
- 1911 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
- 1245 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
- 1348 btu/h
- 制冷剂量(盎司)
- 7087,38 oz.
- 制冷剂类型
- R134a
- 机柜内部最高温度(°F)
- 113 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 77 °F
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (cfm)
- 203 cfm
- 风量(50Hz)(cfm)
- 182 cfm
- 风量(60Hz,cfm)
- 182 cfm
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 4 A
- 产品重量(磅)
- 48,51 lb.
- 工作温度范围(°F)
- 59-131 °F
- GTIN(EAN)
- 4061131053750
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(英寸)
- 22.25 inch x 12.21 inch x 8.35 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 389.07 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 389.07 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.15 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Manual Controller | N/A | 4.38 MB | Download | |
| Manual DTx 9x31 | N/A | 1.15 MB | Download | |
| Supplement operating device | N/A | 1.17 MB | Download | |
| Supplement DTx 9031 230V CC/MC | N/A | 468.3 KB | Download | |
| Conformity DTx 9xx1 | N/A | 66.85 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf | N/A | 37.75 KB | Download | |
| Supplement Test mode + MM (MC) | N/A | 248.71 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 9031 230V MC 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 422 mm
- B
- 215 mm
- C
- 435 mm
- D
- 235 mm
- E
- 8 mm
- K
- 218 mm
- L
- 471 mm
- X
- 310 mm
- Y
- 565 mm
- Z
- 212 mm
- A
- 16.61 in
- B
- 8.46 in
- C
- 17.13 in
- D
- 9.25 in
- E
- 0.31 in
- K
- 8.58 in
- L
- 18.54 in
- X
- 12.2 in
- Y
- 22.24 in
- Z
- 8.35 in
尺寸