You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "DTS 9041 230V MC CM 7035"

Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。

DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。

  • 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
技术数据
商品编号
13249071066
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
Multi-Controller
浪涌电流 50Hz
22,16 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
54
冷却装置的安装方法
侧装
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
63 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
63 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
0,524 W
预熔丝型
gG
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
870 W
L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
870 W
L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
580 W
制冷剂量(克)
400 g
制冷剂类型
R134a
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (m³/h)
300 m³/h
风量(50Hz)(m³/h)
300 m³/h
产品重量(千克)
29,5 kg
工作温度范围(°C)
15-55 °C
GTIN(EAN)
4061131054412
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(毫米)
607 mm x 380 mm x 231 mm
商品编号
13249071066
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
Multi-Controller
浪涌电流 50Hz
22,16 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
54
冷却装置的安装方法
侧装
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
63 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
63 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
0,524 W
预熔丝型
gG
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
2969 btu/h
L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
1979 btu/h
制冷剂量(盎司)
11339,81 oz.
制冷剂类型
R134a
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
风量(50Hz)(cfm)
177 cfm
风量(60Hz,cfm)
177 cfm
产品重量(磅)
65,048 lb.
工作温度范围(°F)
59-131 °F
GTIN(EAN)
4061131054412
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(英寸)
23.9 inch x 14.96 inch x 9.1 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 422.85 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 422.85 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.15 MB Download
Manual Controller N/A pdf 4.38 MB Download
Manual DTx 9x31 N/A pdf 1.15 MB Download
Supplement DTx 9041 230V CC CM N/A pdf 381.44 KB Download
Conformity DTx 9xx1 N/A pdf 66.85 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf N/A pdf 37.75 KB Download
Supplement Test mode + MM (MC) N/A pdf 248.71 KB Download