DTx 9000 Series
DTS 9041
DTx 9000 系列 冷却装置 侧装 for indoor app. 870W
230VAC MC 7035 R134a
產品編號:
13249071055
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
- 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
產品資訊 "DTS 9041 230V MC 7035"
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
- 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
- 商品编号
- 13249071055
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- Multi-Controller
- 50Hz 能源效率比(EER)
- 1,66
- 浪涌电流 50Hz
- 22,16 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 54
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 63 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 63 dB(A)
- 相数
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 0,524 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 6 A
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
- 870 W
- L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
- 870 W
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
- 580 W
- 制冷剂量(克)
- 400 g
- 制冷剂类型
- R134a
- 机箱内部最高温度(°C)
- 50 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 15 °C
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (m³/h)
- 300 m³/h
- 外部风量 60Hz (m³/h)
- 300 m³/h
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 300 m³/h
- 风量(60Hz)(m³/h)
- 300 m³/h
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 6 A
- 产品重量(千克)
- 29,5 kg
- 工作温度范围(°C)
- 15-55 °C
- GTIN(EAN)
- 4061131054405
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(毫米)
- 607 mm x 380 mm x 231 mm
- 商品编号
- 13249071055
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- Multi-Controller
- 50Hz 能源效率比(EER)
- 1,66
- 浪涌电流 50Hz
- 22,16 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 54
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 63 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 63 dB(A)
- 相数
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 0,524 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 6 A
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
- 2969 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
- 1979 btu/h
- 制冷剂量(盎司)
- 11339,81 oz.
- 制冷剂类型
- R134a
- 机柜内部最高温度(°F)
- 122 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 59 °F
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (cfm)
- 177 cfm
- 风量(50Hz)(cfm)
- 177 cfm
- 风量(60Hz,cfm)
- 177 cfm
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 6 A
- 产品重量(磅)
- 65,048 lb.
- 工作温度范围(°F)
- 59-131 °F
- GTIN(EAN)
- 4061131054405
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(英寸)
- 23.9 inch x 14.96 inch x 9.1 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.19 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 360.51 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.81 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 422.85 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 422.85 KB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 392.28 KB | Download | |
| Manual Controller | N/A | 4.38 MB | Download | |
| Manual DTx 9x31 | N/A | 1.15 MB | Download | |
| Supplement DTX 9041 230V CC/MC | N/A | 450.61 KB | Download | |
| Conformity DTx 9xx1 | N/A | 66.85 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf | N/A | 37.75 KB | Download | |
| Supplement Test mode + MM (MC) | N/A | 248.71 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 9041 230V MC 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 472 mm
- B
- 282 mm
- C
- 272 mm
- D
- 150 mm
- E
- 288 mm
- F
- 40 mm
- G
- 300 mm
- X
- 380 mm
- Y
- 604 mm
- Z
- 231 mm
- A
- 18.58 in
- B
- 11.1 in
- C
- 10.71 in
- D
- 5.91 in
- E
- 11.34 in
- F
- 1.57 in
- G
- 11.81 in
- X
- 14.96 in
- Y
- 23.78 in
- Z
- 9.09 in
尺寸