You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "DTS 6201C 115V LED 7035"

Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.

Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.

  • Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
  • Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
  • Kompaktowa konstrukcja - Umożliwia łatwą integrację z małymi szafkami lub kompaktowymi maszynami
Dane techniczne
Numer pozycji
13888244055
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
LED
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
2,1
Prąd rozruchowy 60 Hz
9,1 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
24
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
550 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
11,1 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (60 Hz, W)
1330 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
1150 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
1150 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
880 W
Ilość czynnika chłodniczego (g)
300 g
Rodzaj czynnika chłodniczego
R134a
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
45 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
25 °C
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (60 Hz)
113.5-126.5 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
920 m³/h
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
920 m³/h
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 11.1 A
Masa produktu (kg)
40 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131262800
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
968 mm x 410 mm x 253 mm
Numer pozycji
13888244055
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
LED
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
2,1
Prąd rozruchowy 60 Hz
9,1 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
24
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
550 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
11,1 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (60 Hz, BTU)
4538 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
3924 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
3002 btu/h
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
10,58 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R134a
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
113 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
77 °F
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (60 Hz)
113.5-126.5 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
541,5 cfm
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
541,5 cfm
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 11.1 A
Waga produktu (funtów)
88,19 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131262800
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
38.11 inch x 16.14 inch x 9.96 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 4.97 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 99.9 MB Download
User manual short DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 947.11 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 341.96 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 36.04 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.98 KB Download
Product sheet DE PDF 465.05 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 465.05 KB Download

Technical Drawings

DTS 6201C 115V LED 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Wymiary
X
410 mm
Y
968 mm
Z
253 mm
X
16.14 in
Y
38.11 in
Z
9.96 in