GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6301C
Green Series DTx 6000 Compact Agregat chłodniczy Mocowanie boczne for indoor app. 1500W
400VAC 2~ LED 7035 R134a
Numer produktu:
13888349055
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
- Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
- Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
- Kompaktowa konstrukcja - Umożliwia łatwą integrację z małymi szafkami lub kompaktowymi maszynami
Informacje dot. produktu "DTS 6301C 400V 2~ LED 7035"
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
- Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
- Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
- Kompaktowa konstrukcja - Umożliwia łatwą integrację z małymi szafkami lub kompaktowymi maszynami
- Numer pozycji
- 13888349055
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- LED
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 1,95
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 16 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 16 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Liczba faz
- 2
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 0,77 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,82 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 4 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
- 1500 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
- 1500 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
- 850 W
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 500 g
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R134a
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 45 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 25 °C
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 360-440 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 360-440 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 885 m³/h
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 4 A
- Masa produktu (kg)
- 39 kg
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131262831
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (mm)
- 966 mm x 399 mm x 244 mm
- Numer pozycji
- 13888349055
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- LED
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 1,95
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 16 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 16 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Liczba faz
- 2
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 0,77 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,82 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 4 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 5118 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 2900 btu/h
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 14174,76 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R134a
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 113 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 77 °F
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 360-440 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 360-440 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 4 A
- Waga produktu (funtów)
- 112,455 lb.
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131262831
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (cale)
- 38.03 inch x 15.71 inch x 9.61 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.98 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 465.88 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 465.88 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 36.04 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 341.96 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 99.9 MB | Download | |
| User manual short | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 947.11 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 6301C 400V 2~ LED 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- X
- 410 mm
- Y
- 968 mm
- Z
- 253 mm
- X
- 16.14 in
- Y
- 38.11 in
- Z
- 9.96 in
Wymiary