You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "DTS 6201C 230V DIS IT 9010"

Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.

Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.

  • Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
  • Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
  • Kompaktowa konstrukcja - Umożliwia łatwą integrację z małymi szafkami lub kompaktowymi maszynami
Dane techniczne
Numer pozycji
13888251910
Kolor pokrywy/osłony
biały
Kolor pokrywy/osłony RAL
9010
Nazwa kontrolera
Display
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
2,1
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
2,2
Prąd rozruchowy 50 Hz
5,4 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
5,4 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
24
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
0,705 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
0,82 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
6 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (50 Hz, W)
1250 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (60 Hz, W)
1330 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
1000 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
1150 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
1000 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
780 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
880 W
Ilość czynnika chłodniczego (g)
300 g
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
45 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
20 °C
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
920 m³/h
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
885 m³/h
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
920 m³/h
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Masa produktu (kg)
34 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131265962
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
966 mm x 399 mm x 244 mm
Numer pozycji
13888251910
Kolor pokrywy/osłony
biały
Kolor pokrywy/osłony RAL
9010
Nazwa kontrolera
Display
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
2,1
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
2,2
Prąd rozruchowy 50 Hz
5,4 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
5,4 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
24
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
0,705 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
0,82 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
6 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
5118 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
3924 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
2900 btu/h
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
10,58 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
113 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
68 °F
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
521 cfm
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
521 cfm
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
521 cfm
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Waga produktu (funtów)
99,225 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131265962
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
38.03 inch x 15.71 inch x 9.61 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 4.97 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.98 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 36.04 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 99.9 MB Download
User manual short DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 947.11 KB Download
Product sheet DE pdf 471.62 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 469.65 KB Download

Technical Drawings

DTS 6201C 230V DIS IT 9010

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Wymiary
X
410 mm
Y
968 mm
Z
253 mm
X
16.14 in
Y
38.11 in
Z
9.96 in