You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "DTS 6304C 115V DIS 7035"

Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.

Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.

  • Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
  • Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
  • Kompaktowa konstrukcja - Umożliwia łatwą integrację z małymi szafkami lub kompaktowymi maszynami
Dane techniczne
Numer pozycji
13888354355
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Display
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
2,2
Prąd rozruchowy 60 Hz
22 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
24
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
700 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
6 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (60 Hz, W)
1620 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
1500 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
1500 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
590 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
1160 W
Ilość czynnika chłodniczego (g)
400 g
Rodzaj czynnika chłodniczego
R1234yf
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
45 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
25 °C
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (60 Hz)
113.5-126.5 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
920 m³/h
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
920 m³/h
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Masa produktu (kg)
39 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-60 °C
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
962 mm x 418 mm x 244 mm
Numer pozycji
13888354355
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Display
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
2,2
Prąd rozruchowy 60 Hz
22 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
24
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
700 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
6 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (60 Hz, BTU)
5528 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
5119 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
2013 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
3958 btu/h
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
14,11 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R1234yf
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
113 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
77 °F
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (60 Hz)
113.5-126.5 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
541,5 cfm
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
541,5 cfm
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Waga produktu (funtów)
85,98 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
59-140 °F
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
37.88 inch x 16.46 inch x 9.61 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 469.68 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 465.81 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 377.21 KB Download

Technical Drawings

DTS 6304C 115V DIS 7035

DTI variants partially recessed by 60 mm after installation

Wymiary
X
418 mm
Y
962 mm
Z
244 mm
Z1
187 mm
Z2
57 mm
X
16.46 in
Y
37.87 in
Z
9.61 in
Z1
7.36 in
Z2
2.24 in