GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6204C
Green Series DTx 6000 Compact Agregat chłodniczy Mocowanie boczne for indoor app. 1000W
230VAC DIS CM 7035 R1234yf
Numer produktu:
13888251355
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
- Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
- Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
- Kompaktowa konstrukcja - Umożliwia łatwą integrację z małymi szafkami lub kompaktowymi maszynami
Informacje dot. produktu "DTS 6204C 230V DIS 7035"
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
- Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
- Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
- Kompaktowa konstrukcja - Umożliwia łatwą integrację z małymi szafkami lub kompaktowymi maszynami
- Numer pozycji
- 13888251355
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Display
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 2,1
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 2,2
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 5,4 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 5,4 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 24
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 460 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 505 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 11,1 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (50 Hz, W)
- 1190 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (60 Hz, W)
- 1260 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
- 950 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
- 1090 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
- 950 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
- 730 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
- 820 W
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 300 g
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R1234yf
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 45 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 25 °C
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
- 920 m³/h
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 885 m³/h
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
- 920 m³/h
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 11.1 A
- Masa produktu (kg)
- 34 kg
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 15-55 °C
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (mm)
- 966 mm x 399 mm x 244 mm
- Numer pozycji
- 13888251355
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Display
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 2,1
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 2,2
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 5,4 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 5,4 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 24
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 460 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 505 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 11,1 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (50 Hz, BTU)
- 4060 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (60 Hz, BTU)
- 4299 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 3241 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 3719 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 2490 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 2798 btu/h
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 10,58 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R1234yf
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 113 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 77 °F
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
- 541,5 cfm
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
- 541,5 cfm
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 11.1 A
- Waga produktu (funtów)
- 74,96 lb.
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 59-131 °F
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (cale)
- 38.03 inch x 15.71 inch x 9.61 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 4.97 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| User manual short | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 947.11 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 341.96 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 36.04 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.98 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 466.47 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 465.01 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 6204C 230V DIS 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- X
- 399 mm
- Y
- 966 mm
- Z
- 244 mm
- X
- 15.71 in
- Y
- 38.03 in
- Z
- 9.61 in
Wymiary