You are currently viewing content for: Seszele · polski

Informacje dot. produktu "IS-A 105N IIC 24 DC"

Sygnały dźwiękowe serii IS zapewniają iskrobezpieczną sygnalizację akustyczną w atmosferach zawierających gazy niebezpieczne w strefach 0, 1 i 2. Ich kompaktowa konstrukcja gwarantuje niezawodne powiadamianie o alarmach oraz bezpieczną pracę w wymagających zastosowaniach przemysłowych.

  • Sygnalizacja iskrobezpieczna - Do pracy z barierą Zenera aż do strefy 0
Dane techniczne
Numer pozycji
32033800000
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-24 V
Zakres napięcia (DC)
16-28 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
0,025 A
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
102 dB(A)
Poziom dźwięku 1
-20 dB
Liczba tonów alarmowych
49
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
3
Grupa strefowa gazu
IIC
Gaz z obszaru poza strefą
0, 1, 2
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-60 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
ABS
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
GTIN (EAN)
4061131163282
ETIM-Class
EC001356
Wymiary produktu (mm)
130 mm x 130 mm x 134 mm
Numer pozycji
32033800000
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-24 V
Zakres napięcia (DC)
16-28 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
0,025 A
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
102 dB(A)
Poziom dźwięku 1
-20 dB
Liczba tonów alarmowych
49
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
3
Grupa strefowa gazu
IIC
Gaz z obszaru poza strefą
0, 1, 2
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-140 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
ABS
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Waga produktu (funtów)
2,205 lb.
GTIN (EAN)
4061131163282
ETIM-Class
EC001356
Wymiary produktu (cale)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.28 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 2.15 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.15 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 331.19 KB Download