IS-Series
IS-mB1-Ex
IS Zużyta lampa LED 5cd zone 0, 1, 2,
24VDC RAL3000 GN
Numer produktu:
31008806000
Sygnalizatory LED serii IS zapewniają iskrobezpieczną sygnalizację optyczną w atmosferach zawierających gazy niebezpieczne w strefach 0, 1 i 2. Ich kompaktowa konstrukcja umożliwia niezawodne powiadamianie o alarmach i zapewnia bezpieczną pracę w wymagających zastosowaniach przemysłowych.
- Sygnalizacja iskrobezpieczna - Do pracy z barierą Zenera aż do strefy 0
Informacje dot. produktu "IS-mB1 24 DC GR ATEX"
Sygnalizatory LED serii IS zapewniają iskrobezpieczną sygnalizację optyczną w atmosferach zawierających gazy niebezpieczne w strefach 0, 1 i 2. Ich kompaktowa konstrukcja umożliwia niezawodne powiadamianie o alarmach i zapewnia bezpieczną pracę w wymagających zastosowaniach przemysłowych.
- Sygnalizacja iskrobezpieczna - Do pracy z barierą Zenera aż do strefy 0
- Numer pozycji
- 31008806000
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 16-28 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Natężenie światła (cd)
- 5 cd
- kolor soczewki
- Zielony
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (m)
- 51,83 m
- Typ lampy
- LED
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 50000 h
- Grupa strefowa gazu
- IIC
- Gaz z obszaru poza strefą
- 0, 1, 2
- Ochrona własności intelektualnej
- 65
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- tworzywo sztuczne
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Masa produktu (kg)
- 0,21 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131158455
- ETIM-Class
- EC001335
- Wymiary produktu (mm)
- 95 mm x 88.7 mm x 85 mm
- Numer pozycji
- 31008806000
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 16-28 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Natężenie światła (cd)
- 5 cd
- kolor soczewki
- Zielony
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (ft.)
- 170,05 ft.
- Typ lampy
- LED
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 50000 h
- Grupa strefowa gazu
- IIC
- Gaz z obszaru poza strefą
- 0, 1, 2
- Ochrona własności intelektualnej
- 65
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- tworzywo sztuczne
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Waga produktu (funtów)
- 0,46 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131158455
- ETIM-Class
- EC001335
- Wymiary produktu (cale)
- 3.74 inch x 3.49 inch x 3.35 inch
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
| Alarm | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| Ostrzeżenie | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |
| Informacja | 26.1 | 26.1 | 26.1 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 19 | 19 | 19 | |
| Ostrzeżenie | 38.1 | 38.1 | 28.5 | |
| Informacja | 85.6 | 85.6 | 52.3 | |