IS-Series
IS-mC1-Ex
IS Zestaw Ex Sounder/LED 102dB 5cd zone 0, 1, 2,
24VDC RAL3000 AM
Numer produktu:
32035804000
Sygnalizatory serii IS zapewniają iskrobezpieczne alarmy akustyczne i optyczne w środowiskach z obecnością gazów niebezpiecznych w strefach 0, 1 i 2. Ich kompaktowa konstrukcja gwarantuje niezawodną i bezpieczną pracę w wymagających zastosowaniach przemysłowych.
- Sygnalizacja iskrobezpieczna - Do pracy z barierą Zenera aż do strefy 0
- Możliwość oddzielnego sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną - Duża elastyczność w sterowaniu różnymi poziomami ostrzegawczymi.
Informacje dot. produktu "IS-mC1 24 DC OR ATEX"
Sygnalizatory serii IS zapewniają iskrobezpieczne alarmy akustyczne i optyczne w środowiskach z obecnością gazów niebezpiecznych w strefach 0, 1 i 2. Ich kompaktowa konstrukcja gwarantuje niezawodną i bezpieczną pracę w wymagających zastosowaniach przemysłowych.
- Sygnalizacja iskrobezpieczna - Do pracy z barierą Zenera aż do strefy 0
- Możliwość oddzielnego sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną - Duża elastyczność w sterowaniu różnymi poziomami ostrzegawczymi.
- Numer pozycji
- 32035804000
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 16-28 V
- Znamionowy pobór prądu prądu stałego
- 0,03 A
- Rodzaj napięcia
- DC
- Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
- 102 dB(A)
- Poziom dźwięku 1
- -20 dB
- Liczba tonów alarmowych
- 49
- Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
- 3
- Natężenie światła (cd)
- 5 cd
- kolor soczewki
- Bursztyn
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (m)
- 51,83 m
- Typ lampy
- LED
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 50000 h
- Grupa strefowa gazu
- IIC
- Gaz z obszaru poza strefą
- 0, 1, 2
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-60 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 65
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- ABS
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Liczba przejść kablowych
- 2
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Masa produktu (kg)
- 0,28 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131163312
- ETIM-Class
- EC000195
- Wymiary produktu (mm)
- 95 mm x 89 mm x 116 mm
- Numer pozycji
- 32035804000
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 16-28 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
- 102 dB(A)
- Poziom dźwięku 1
- -20 dB
- Liczba tonów alarmowych
- 49
- Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
- 3
- Natężenie światła (cd)
- 5 cd
- kolor soczewki
- Bursztyn
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (ft.)
- 170,05 ft.
- Typ lampy
- LED
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 50000 h
- Grupa strefowa gazu
- IIC
- Gaz z obszaru poza strefą
- 0, 1, 2
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-140 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 65
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- ABS
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Liczba przejść kablowych
- 2
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Waga produktu (funtów)
- 0,617 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131163312
- ETIM-Class
- EC000195
- Wymiary produktu (cale)
- 3.74 inch x 3.5 inch x 4.57 inch
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
| Alarm | 7.6 | 6.6 | 7.6 | |
| Ostrzeżenie | 15.2 | 13.2 | 15.2 | |
| Informacja | 34.2 | 29.7 | 34.2 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 24.9 | 21.7 | 24.9 | |
| Ostrzeżenie | 49.9 | 43.3 | 37.4 | |
| Informacja | 112.2 | 97.4 | 68.6 | |