You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "IS-mB1 24 DC OR ATEX"

Sygnalizatory LED serii IS zapewniają iskrobezpieczną sygnalizację optyczną w atmosferach zawierających gazy niebezpieczne w strefach 0, 1 i 2. Ich kompaktowa konstrukcja umożliwia niezawodne powiadamianie o alarmach i zapewnia bezpieczną pracę w wymagających zastosowaniach przemysłowych.

  • Sygnalizacja iskrobezpieczna - Do pracy z barierą Zenera aż do strefy 0
Dane techniczne
Numer pozycji
31008804000
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-24 V
Zakres napięcia (DC)
16-28 V
Rodzaj napięcia
DC
Natężenie światła (cd)
5 cd
kolor soczewki
Bursztyn
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
51,83 m
Typ lampy
LED
Średni nominalny okres eksploatacji
50000 h
Grupa strefowa gazu
IIC
Gaz z obszaru poza strefą
0, 1, 2
Ochrona własności intelektualnej
65
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
tworzywo sztuczne
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Masa produktu (kg)
0,21 kg
GTIN (EAN)
4061131158431
ETIM-Class
EC001335
Wymiary produktu (mm)
95 mm x 88.7 mm x 85 mm
Numer pozycji
31008804000
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-24 V
Zakres napięcia (DC)
16-28 V
Rodzaj napięcia
DC
Natężenie światła (cd)
5 cd
kolor soczewki
Bursztyn
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
170,05 ft.
Typ lampy
LED
Średni nominalny okres eksploatacji
50000 h
Grupa strefowa gazu
IIC
Gaz z obszaru poza strefą
0, 1, 2
Ochrona własności intelektualnej
65
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
tworzywo sztuczne
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Waga produktu (funtów)
0,46 lb.
GTIN (EAN)
4061131158431
ETIM-Class
EC001335
Wymiary produktu (cale)
3.74 inch x 3.49 inch x 3.35 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 195.07 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 195.07 KB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 5.8 5.8 5.8
Ostrzeżenie 11.6 11.6 11.6
Informacja 26.1 26.1 26.1

Technical Drawings