You are currently viewing content for: Rosja · polski

Informacje dot. produktu "IS-mC1 24 DC RO ATEX"

Sygnalizatory serii IS zapewniają iskrobezpieczne alarmy akustyczne i optyczne w środowiskach z obecnością gazów niebezpiecznych w strefach 0, 1 i 2. Ich kompaktowa konstrukcja gwarantuje niezawodną i bezpieczną pracę w wymagających zastosowaniach przemysłowych.

  • Sygnalizacja iskrobezpieczna - Do pracy z barierą Zenera aż do strefy 0
  • Możliwość oddzielnego sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną - Duża elastyczność w sterowaniu różnymi poziomami ostrzegawczymi.
Dane techniczne
Numer pozycji
32035805000
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-24 V
Zakres napięcia (DC)
16-28 V
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
0,03 A
Rodzaj napięcia
DC
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
102 dB(A)
Poziom dźwięku 1
-20 dB
Liczba tonów alarmowych
49
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
3
Natężenie światła (cd)
5 cd
kolor soczewki
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
51,83 m
Typ lampy
LED
Średni nominalny okres eksploatacji
50000 h
Grupa strefowa gazu
IIC
Gaz z obszaru poza strefą
0, 1, 2
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-60 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
65
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
ABS
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Masa produktu (kg)
0,28 kg
GTIN (EAN)
4061131163329
ETIM-Class
EC000195
Wymiary produktu (mm)
95 mm x 89 mm x 116 mm
Numer pozycji
32035805000
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-24 V
Zakres napięcia (DC)
16-28 V
Rodzaj napięcia
DC
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
102 dB(A)
Poziom dźwięku 1
-20 dB
Liczba tonów alarmowych
49
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
3
Natężenie światła (cd)
5 cd
kolor soczewki
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
170,05 ft.
Typ lampy
LED
Średni nominalny okres eksploatacji
50000 h
Grupa strefowa gazu
IIC
Gaz z obszaru poza strefą
0, 1, 2
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-140 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
65
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
ABS
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Waga produktu (funtów)
0,617 lb.
GTIN (EAN)
4061131163329
ETIM-Class
EC000195
Wymiary produktu (cale)
3.74 inch x 3.5 inch x 4.57 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 2.22 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.22 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 695.73 KB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 7.6 6.6 7.6
Ostrzeżenie 15.2 13.2 15.2
Informacja 34.2 29.7 34.2