You are currently viewing content for: Wietnam · polski

Informacje dot. produktu "PWS 3082 230V 304SS"

Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.

  • Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
  • Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
  • Wytrzymałość przemysłowa - Solidna obudowa ze stali lub stali nierdzewnej zapewnia długotrwałą wydajność w trudnych warunkach eksploatacyjnych
  • Eksploatacja niewymagająca konserwacji - Konstrukcja praktycznie niewymagająca konserwacji minimalizuje przestoje
  • Wysoka wydajność chłodzenia - Zapewnia wysoką wydajność przy niskich natężeniach przepływu i minimalnym spadku ciśnienia
Dane techniczne
Numer pozycji
12358120048
Kolor pokrywy/osłony
stal nierdzewna
Kolor pokrywy/osłony RAL
9006
Częstotliwość znamionowa
60 Hz
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
0,13 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
0,16 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
34
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Liczba faz
1
Typ bezpiecznika wstępnego
CC
Wartość przed bezpiecznikiem
0,5 A
Dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
10 bar
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 450 l)
900 W
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (60 Hz, W, 450 l)
850 W
Maks. temperatura płynu (°C)
35 °C
Min. temperatura płynu (°C)
1 °C
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
45 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
10 °C
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Rodzaj napięcia
AC
Zakres temperatur roboczych (°C)
2-60 °C
Masa produktu (kg)
10 kg
GTIN (EAN)
4061131041177
ETIM-Class
EC002515
Wymiary produktu (mm)
613 mm x 257 mm x 143 mm
Numer pozycji
12358120048
Kolor pokrywy/osłony
stal nierdzewna
Kolor pokrywy/osłony RAL
9006
Częstotliwość znamionowa
60 Hz
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
0,13 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
0,16 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
34
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Liczba faz
1
Typ bezpiecznika wstępnego
CC
Wartość przed bezpiecznikiem
0,5 A
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (60 Hz, BTU, 450 l)
2900 btu/h
Maks. temperatura płynu (°F)
95 °F
Min. temperatura płynu (°F)
34 °F
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
113 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
50 °F
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Rodzaj napięcia
AC
Zakres temperatur roboczych (°F)
36-140 °F
Waga produktu (funtów)
22 lb.
GTIN (EAN)
4061131041177
ETIM-Class
EC002515
Wymiary produktu (cale)
24.14 inch x 10.13 inch x 5.62 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 5.14 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Product sheet DE PDF 224.29 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 224.29 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 5.16 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 3082 230V 304SS

Mounting holes Ø 8 mm

Wymiary
A
130 mm
B
225 mm
C
90 mm
D
120 mm
E
186 mm
F
211.9 mm
X
257 mm
Y
613 mm
Z
143 mm
A
5.12 in
B
8.86 in
C
3.54 in
D
4.72 in
E
7.32 in
F
8.34 in
X
10.12 in
Y
24.13 in
Z
5.63 in