PWx 3000
PWS 3152
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Numer produktu:
12358610108
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
- Wytrzymałość przemysłowa - Solidna obudowa ze stali lub stali nierdzewnej zapewnia długotrwałą wydajność w trudnych warunkach eksploatacyjnych
- Eksploatacja niewymagająca konserwacji - Konstrukcja praktycznie niewymagająca konserwacji minimalizuje przestoje
- Wysoka wydajność chłodzenia - Zapewnia wysoką wydajność przy niskich natężeniach przepływu i minimalnym spadku ciśnienia
Description
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
- Wytrzymałość przemysłowa - Solidna obudowa ze stali lub stali nierdzewnej zapewnia długotrwałą wydajność w trudnych warunkach eksploatacyjnych
- Eksploatacja niewymagająca konserwacji - Konstrukcja praktycznie niewymagająca konserwacji minimalizuje przestoje
- Wysoka wydajność chłodzenia - Zapewnia wysoką wydajność przy niskich natężeniach przepływu i minimalnym spadku ciśnienia
Informacje dot. produktu "PWS 3152 115V 60Hz SS NV"
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
- Wytrzymałość przemysłowa - Solidna obudowa ze stali lub stali nierdzewnej zapewnia długotrwałą wydajność w trudnych warunkach eksploatacyjnych
- Eksploatacja niewymagająca konserwacji - Konstrukcja praktycznie niewymagająca konserwacji minimalizuje przestoje
- Wysoka wydajność chłodzenia - Zapewnia wysoką wydajność przy niskich natężeniach przepływu i minimalnym spadku ciśnienia
- Numer pozycji
- 12358610108
- Kolor pokrywy/osłony
- stal nierdzewna
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 9006
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 0,56 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 0,88 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 34
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Liczba faz
- 1
- Typ bezpiecznika wstępnego
- CC
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 1 A
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
- 10 bar
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 450 l)
- 1700 W
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (60 Hz, W, 450 l)
- 1700 W
- Maks. temperatura płynu (°C)
- 35 °C
- Min. temperatura płynu (°C)
- 1 °C
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 45 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 10 °C
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 115-115 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 2-60 °C
- Masa produktu (kg)
- 34 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131041733
- ETIM-Class
- EC002515
- Wymiary produktu (mm)
- 931 mm x 299 mm x 206 mm
- Numer pozycji
- 12358610108
- Kolor pokrywy/osłony
- stal nierdzewna
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 9006
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 0,56 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 0,88 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 34
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Liczba faz
- 1
- Typ bezpiecznika wstępnego
- CC
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 1 A
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (60 Hz, BTU, 450 l)
- 5800 btu/h
- Maks. temperatura płynu (°F)
- 95 °F
- Min. temperatura płynu (°F)
- 34 °F
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 113 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 50 °F
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 115-115 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 36-140 °F
- Waga produktu (funtów)
- 34 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131041733
- ETIM-Class
- EC002515
- Wymiary produktu (cale)
- 36.65 inch x 11.78 inch x 8.11 inch
- Ustawa „Build America, Buy America”
- Tak
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 5.16 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.66 KB | Download |
Pomiń galerię produktów
Podobne produkty
PWS 3302
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3502
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3082
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Subskrypcja
PWS 31002
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
400-460VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3152
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Subskrypcja
PWS 3152
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Subskrypcja
PWS 3502
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Subskrypcja
PWS 31002
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4
400-460VAC 7035
Subskrypcja
PWS 3302
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Subskrypcja
PWS 31002
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Subskrypcja
PWS 3202
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3082
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Subskrypcja
PWS 31002
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Subskrypcja
PWS 31002
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
400-460VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3082
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Subskrypcja
PWS 3302
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Subskrypcja
PWS 3062
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3302
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Subskrypcja
PWS 3062
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3202
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Subskrypcja
PWS 3202
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3062
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Subskrypcja
PWS 3502
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3302
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3102
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Subskrypcja
PWS 31002
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3152
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Subskrypcja
PWS 3202
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Subskrypcja
PWS 3152
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3062
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3082
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3102
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3202
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3202
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Subskrypcja
PWS 3502
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Subskrypcja
PWS 3062
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Subskrypcja
PWS 3102
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Subskrypcja
PWS 3102
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3302
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3102
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3502
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3152
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3062
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Subskrypcja
PWS 3082
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3102
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3062
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Subskrypcja
PWS 31002
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Subskrypcja
PWS 3082
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Subskrypcja
PWS 3502
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Subskrypcja