You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PWS 31002 230V 304SS"

Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.

  • Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
  • Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
  • Wytrzymałość przemysłowa - Solidna obudowa ze stali lub stali nierdzewnej zapewnia długotrwałą wydajność w trudnych warunkach eksploatacyjnych
  • Eksploatacja niewymagająca konserwacji - Konstrukcja praktycznie niewymagająca konserwacji minimalizuje przestoje
  • Wysoka wydajność chłodzenia - Zapewnia wysoką wydajność przy niskich natężeniach przepływu i minimalnym spadku ciśnienia
Dane techniczne
Numer pozycji
12358720048
Kolor pokrywy/osłony
stal nierdzewna
Kolor pokrywy/osłony RAL
9006
Częstotliwość znamionowa
60 Hz
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
0,71 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
0,99 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
34
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Liczba faz
1
Typ bezpiecznika wstępnego
CC
Wartość przed bezpiecznikiem
1 A
Dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
10 bar
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 1135 l)
10000 W
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (60 Hz, W, 1135 l)
10000 W
Maks. temperatura płynu (°C)
35 °C
Min. temperatura płynu (°C)
1 °C
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
45 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
10 °C
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Rodzaj napięcia
AC
Zakres temperatur roboczych (°C)
2-60 °C
Masa produktu (kg)
57 kg
GTIN (EAN)
4061131041832
ETIM-Class
EC002515
Wymiary produktu (mm)
1664 mm x 501 mm x 307 mm
Numer pozycji
12358720048
Kolor pokrywy/osłony
stal nierdzewna
Kolor pokrywy/osłony RAL
9006
Częstotliwość znamionowa
60 Hz
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
0,71 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
0,99 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
34
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Liczba faz
1
Typ bezpiecznika wstępnego
CC
Wartość przed bezpiecznikiem
1 A
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (60 Hz, BTU, 1135 l)
34121 btu/h
Maks. temperatura płynu (°F)
95 °F
Min. temperatura płynu (°F)
34 °F
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
113 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
50 °F
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Rodzaj napięcia
AC
Zakres temperatur roboczych (°F)
36-140 °F
Waga produktu (funtów)
117 lb.
GTIN (EAN)
4061131041832
ETIM-Class
EC002515
Wymiary produktu (cale)
65.52 inch x 19.75 inch x 12.1 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 36.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Product sheet DE PDF 186.53 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 186.53 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 5.16 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.64 KB Download

Technical Drawings

PWS 31002 230V 304SS

Mounting holes Ø 8 mm

Wymiary
A
635 mm
B
350 mm
C
285 mm
D
260 mm
E
240 mm
F
350 mm
G
420 mm
H
210 mm
X
501 mm
Y
1664 mm
Z
307 mm
A
25 in
B
13.78 in
C
11.22 in
D
10.24 in
E
9.45 in
F
13.78 in
G
16.54 in
H
8.27 in
X
19.72 in
Y
65.51 in
Z
12.09 in