PWx 3000
PWS 31002
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Numer produktu:
12358720148
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
- Wytrzymałość przemysłowa - Solidna obudowa ze stali lub stali nierdzewnej zapewnia długotrwałą wydajność w trudnych warunkach eksploatacyjnych
- Eksploatacja niewymagająca konserwacji - Konstrukcja praktycznie niewymagająca konserwacji minimalizuje przestoje
- Wysoka wydajność chłodzenia - Zapewnia wysoką wydajność przy niskich natężeniach przepływu i minimalnym spadku ciśnienia
Informacje dot. produktu "PWS 31002 230V 304SS NV"
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
- Wytrzymałość przemysłowa - Solidna obudowa ze stali lub stali nierdzewnej zapewnia długotrwałą wydajność w trudnych warunkach eksploatacyjnych
- Eksploatacja niewymagająca konserwacji - Konstrukcja praktycznie niewymagająca konserwacji minimalizuje przestoje
- Wysoka wydajność chłodzenia - Zapewnia wysoką wydajność przy niskich natężeniach przepływu i minimalnym spadku ciśnienia
- Numer pozycji
- 12358720148
- Kolor pokrywy/osłony
- stal nierdzewna
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 9006
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 0,71 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 0,99 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 34
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Liczba faz
- 1
- Typ bezpiecznika wstępnego
- CC
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 1 A
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
- 10 bar
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 1135 l)
- 10000 W
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (60 Hz, W, 1135 l)
- 10000 W
- Maks. temperatura płynu (°C)
- 35 °C
- Min. temperatura płynu (°C)
- 1 °C
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 45 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 10 °C
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 2-60 °C
- Masa produktu (kg)
- 57 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131041856
- ETIM-Class
- EC002515
- Wymiary produktu (mm)
- 1664 mm x 501 mm x 307 mm
- Numer pozycji
- 12358720148
- Kolor pokrywy/osłony
- stal nierdzewna
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 9006
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 0,71 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 0,99 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 34
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Liczba faz
- 1
- Typ bezpiecznika wstępnego
- CC
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 1 A
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (60 Hz, BTU, 1135 l)
- 34121 btu/h
- Maks. temperatura płynu (°F)
- 95 °F
- Min. temperatura płynu (°F)
- 34 °F
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 113 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 50 °F
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 36-140 °F
- Waga produktu (funtów)
- 126 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131041856
- ETIM-Class
- EC002515
- Wymiary produktu (cale)
- 65.52 inch x 19.75 inch x 12.1 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 186.53 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 186.53 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 5.16 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.64 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 31002 230V 304SS NV
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 635 mm
- B
- 350 mm
- C
- 285 mm
- D
- 260 mm
- E
- 240 mm
- F
- 350 mm
- G
- 420 mm
- H
- 210 mm
- X
- 501 mm
- Y
- 1664 mm
- Z
- 307 mm
- A
- 25 in
- B
- 13.78 in
- C
- 11.22 in
- D
- 10.24 in
- E
- 9.45 in
- F
- 13.78 in
- G
- 16.54 in
- H
- 8.27 in
- X
- 19.72 in
- Y
- 65.51 in
- Z
- 12.09 in
Wymiary