PWS 3082 0,9kW

Wymienniki ciepła powietrze/woda 900 W
  • wytrzymały przemysłowy projekt ze zdejmowaną pokrywą
  • specjalny kształt kanałów powietrznych w celu zagwarantowania unikania wilgoci
  • regulacja temperatury poprzez zintegrowany termostat i zawór magnetyczny
  • wycięcie kompatybilne z DTS 3061/3081

montaż z boku

NEMA 3R/4

NEMA TYP 12

regulacja temperatury

Dane techniczne

DanePWS 3082 (NEMA 3R/4)PWS 3082 (NEMA 4/4X)
Napięcie znamionowe ±10 %50/60 Hz AC60 Hz AC50/60 Hz AC60 Hz AC
230 V115 V230 V115 V
Moc chłodzenia przy 450 l/hW10/A35900 W
Temperatura otoczenia+2 … +65 °C / +36 … +149 °F
Temperatura wody przy ujściu+2 … +35 °C / +36 … +95 °F
Rodzaj ochrony według NEMAw stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 1,4 MB Do pobrania

Instrukcja obsługi

  • angielski
pdf 5,4 MB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 1,7 MB Do pobrania

UL uznany certyfikat

  • angielski
pdf 240 KB Do pobrania

UKCA Deklaracja zgodności

  • angielski
pdf 160 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPWS 3082 (NEMA 3R/4)PWS 3082 (NEMA 4/4X)
Napięcie znamionowe230 V115 V230 V115 V
Numer artykułu12358120045123581100451235812004812358110048

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.