PWS 7000
PWS 7102
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 950W IP55/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Numer produktu:
12051010253
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
- Dostępność serwisowa - Łatwy dostęp do elementów wentylatora i zaworu ułatwia serwisowanie
- Stalowa osłona nadająca się do malowania - Wytrzymała stalowa obudowa, którą można łatwo pomalować, aby dopasować ją do kolorystyki szafki lub barw firmowych
- Solidna konstrukcja - Konstrukcja klasy przemysłowej z zdejmowaną stalową pokrywą zapewniającą łatwy dostęp
Informacje dot. produktu "PWS 7102 230V AC 50/60 304SS UL"
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
- Dostępność serwisowa - Łatwy dostęp do elementów wentylatora i zaworu ułatwia serwisowanie
- Stalowa osłona nadająca się do malowania - Wytrzymała stalowa obudowa, którą można łatwo pomalować, aby dopasować ją do kolorystyki szafki lub barw firmowych
- Solidna konstrukcja - Konstrukcja klasy przemysłowej z zdejmowaną stalową pokrywą zapewniającą łatwy dostęp
- Numer pozycji
- 12051010253
- Kolor pokrywy/osłony
- stal nierdzewna
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 9006
- Częstotliwość znamionowa
- 50 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 0,4 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 1,8 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Liczba faz
- 1
- Typ bezpiecznika wstępnego
- CC
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 4 A
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
- 10 bar
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 200 l)
- 950 W
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (60 Hz, W, 200 l)
- 950 W
- Maks. temperatura płynu (°C)
- 35 °C
- Min. temperatura płynu (°C)
- 1 °C
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 45 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 10 °C
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 1-70 °C
- Masa produktu (kg)
- 7,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131036036
- ETIM-Class
- EC002515
- Wymiary produktu (mm)
- 500 mm x 200 mm x 138 mm
- Numer pozycji
- 12051010253
- Kolor pokrywy/osłony
- stal nierdzewna
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 9006
- Częstotliwość znamionowa
- 50 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 0,4 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 1,8 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Liczba faz
- 1
- Typ bezpiecznika wstępnego
- CC
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 4 A
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (60 Hz, BTU, 200 l)
- 3241 btu/h
- Maks. temperatura płynu (°F)
- 95 °F
- Min. temperatura płynu (°F)
- 34 °F
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 113 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 50 °F
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 34-158 °F
- Waga produktu (funtów)
- 16,54 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131036036
- ETIM-Class
- EC002515
- Wymiary produktu (cale)
- 19.69 inch x 7.87 inch x 5.433 inch
Dane techniczne
Technical Drawings
PWS 7102 230V AC 50/60 304SS UL
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 280 mm
- B
- 463 mm
- C
- 112 mm
- D
- 37 mm
- E
- 904 mm
- F
- 340 mm
- X
- 400 mm
- Y
- 950 mm
- Z
- 190 mm
- A
- 11.02 in
- B
- 18.19 in
- C
- 4.41 in
- D
- 1.47 in
- E
- 35.59 in
- F
- 13.39 in
- X
- 15.75 in
- Y
- 37.4 in
- Z
- 7.48 in
Wymiary