You are currently viewing content for: Seszele · polski

Informacje dot. produktu "PWS 7062 115V NV 7035"

Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.

  • Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
  • Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
  • Dostępność serwisowa - Łatwy dostęp do elementów wentylatora i zaworu ułatwia serwisowanie
  • Stalowa osłona nadająca się do malowania - Wytrzymała stalowa obudowa, którą można łatwo pomalować, aby dopasować ją do kolorystyki szafki lub barw firmowych
  • Solidna konstrukcja - Konstrukcja klasy przemysłowej z zdejmowaną stalową pokrywą zapewniającą łatwy dostęp
Dane techniczne
Numer pozycji
12050617055
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
60 Hz
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
0,65 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
1,3 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
48 dB(A)
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
0,06 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
2 A
Dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
10 bar
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 200 l)
600 W
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (60 Hz, W, 200 l)
600 W
Maks. temperatura płynu (°C)
35 °C
Min. temperatura płynu (°C)
1 °C
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
50 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
8 °C
Zakres napięcia (60 Hz)
104-126 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-115 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
82 cfm
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
140 m³/h
Zakres temperatur roboczych (°C)
1-70 °C
Masa produktu (kg)
6 kg
GTIN (EAN)
4061131035893
ETIM-Class
EC002515
Wymiary produktu (mm)
500 mm x 200 mm x 100 mm
Numer pozycji
12050617055
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
60 Hz
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
0,65 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
1,3 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
48 dB(A)
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
0,06 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
2 A
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (60 Hz, BTU, 200 l)
2047 btu/h
Maks. temperatura płynu (°F)
95 °F
Min. temperatura płynu (°F)
34 °F
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
122 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
46 °F
Zakres napięcia (60 Hz)
104-126 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-115 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
82 cfm
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
140 m³/h
Zakres temperatur roboczych (°F)
34-158 °F
Waga produktu (funtów)
13 lb.
GTIN (EAN)
4061131035893
ETIM-Class
EC002515
Wymiary produktu (cale)
19.7 inch x 7.9 inch x 3.9 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.14 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Product sheet DE PDF 244.22 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 244.22 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Manual PWx N/A pdf 373.8 KB Download
Manual PWx N/A pdf 584.91 KB Download
Supplement PWS 7062/ 7102 BHS N/A pdf 225.37 KB Download
Supplement PWS 7062 / 7102 NV N/A pdf 270.61 KB Download
Supplement PWS 7062 / 7102 NV N/A pdf 270.61 KB Download
Supplement PWS 7062/ 7102 115V N/A pdf 269.86 KB Download
Supplement PWS 7062/ 7102 115V N/A pdf 269.86 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Manual PWx N/A pdf 796.43 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 7062 115V NV 7035

Mounting holes Ø 8 mm

Wymiary
A
440 mm
B
170 mm
C
150 mm
D
10 mm
E
465 mm
F
15 mm
X
200 mm
Y
500 mm
Z
100 mm
A
17.32 in
B
6.69 in
C
5.91 in
D
0.39 in
E
18.31 in
F
0.59 in
X
7.87 in
Y
19.69 in
Z
3.94 in