You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PWS 7032 300W 24VDC 7035"

Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.

  • Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
  • Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
  • Dostępność serwisowa - Łatwy dostęp do elementów wentylatora i zaworu ułatwia serwisowanie
  • Stalowa osłona nadająca się do malowania - Wytrzymała stalowa obudowa, którą można łatwo pomalować, aby dopasować ją do kolorystyki szafki lub barw firmowych
  • Solidna konstrukcja - Konstrukcja klasy przemysłowej z zdejmowaną stalową pokrywą zapewniającą łatwy dostęp
Dane techniczne
Numer pozycji
12050380055
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
0,31 A
Prąd rozruchowy 50 Hz
1 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
0,0075 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
2 A
Dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
10 bar
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 200 l)
300 W
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 400 l)
335 W
Maks. temperatura płynu (°C)
35 °C
Min. temperatura płynu (°C)
1 °C
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
45 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
25 °C
Zakres napięcia (DC)
21.6-26.4 V
Rodzaj napięcia
DC
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
47 cfm
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
80 m³/h
Zakres temperatur roboczych (°C)
1-70 °C
Masa produktu (kg)
5 kg
GTIN (EAN)
4061131255321
ETIM-Class
EC002515
Wymiary produktu (mm)
300 mm x 150 mm x 85 mm
Numer pozycji
12050380055
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
0,31 A
Prąd rozruchowy 50 Hz
1 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
0,0075 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
2 A
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 l)
1024 btu/h
Maks. temperatura płynu (°F)
95 °F
Min. temperatura płynu (°F)
34 °F
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
113 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
77 °F
Zakres napięcia (DC)
21.6-26.4 V
Rodzaj napięcia
DC
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
47 cfm
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
80 m³/h
Zakres temperatur roboczych (°F)
34-158 °F
Waga produktu (funtów)
7 lb.
GTIN (EAN)
4061131255321
ETIM-Class
EC002515
Wymiary produktu (cale)
11.8 inch x 5.9 inch x 3.7 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 287.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 287.16 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 778.04 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.72 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Supplement PWS 7032 assembled N/A pdf 318.17 KB Download
Supplement PWS 7032 assembled N/A pdf 309.83 KB Download
Manual PWS 7032 N/A pdf 778.04 KB Download
Manual PWS 7032 N/A pdf 689.33 KB Download
785408505 Manual PWS 7032.pdf N/A pdf 3 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 7032 300W 24VDC 7035

Wymiary
X
150 mm
Y
300 mm
Z
93 mm
X
5.91 in
Y
11.81 in
Z
3.66 in