PWS 7000
PWS 7102
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 950W IP55/NEMA 3R/4
115VAC 7035
Numer produktu:
12051017055
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
- Dostępność serwisowa - Łatwy dostęp do elementów wentylatora i zaworu ułatwia serwisowanie
- Stalowa osłona nadająca się do malowania - Wytrzymała stalowa obudowa, którą można łatwo pomalować, aby dopasować ją do kolorystyki szafki lub barw firmowych
- Solidna konstrukcja - Konstrukcja klasy przemysłowej z zdejmowaną stalową pokrywą zapewniającą łatwy dostęp
Informacje dot. produktu "PWS 7102 115V NV 7035"
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
- Dostępność serwisowa - Łatwy dostęp do elementów wentylatora i zaworu ułatwia serwisowanie
- Stalowa osłona nadająca się do malowania - Wytrzymała stalowa obudowa, którą można łatwo pomalować, aby dopasować ją do kolorystyki szafki lub barw firmowych
- Solidna konstrukcja - Konstrukcja klasy przemysłowej z zdejmowaną stalową pokrywą zapewniającą łatwy dostęp
- Numer pozycji
- 12051017055
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 0,697 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 1,4 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 48 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,082 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 2 A
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
- 10 bar
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 200 l)
- 950 W
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (60 Hz, W, 200 l)
- 950 W
- Maks. temperatura płynu (°C)
- 35 °C
- Min. temperatura płynu (°C)
- 1 °C
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 50 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 8 °C
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 115-115 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 153 cfm
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 260 m³/h
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 1-70 °C
- Masa produktu (kg)
- 7,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131036227
- ETIM-Class
- EC002515
- Wymiary produktu (mm)
- 500 mm x 200 mm x 138 mm
- Numer pozycji
- 12051017055
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 0,697 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 1,4 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 48 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,082 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 2 A
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (60 Hz, BTU, 200 l)
- 3242 btu/h
- Maks. temperatura płynu (°F)
- 95 °F
- Min. temperatura płynu (°F)
- 34 °F
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 122 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 46 °F
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 115-115 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 153 cfm
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 260 m³/h
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 34-158 °F
- Waga produktu (funtów)
- 17 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131036227
- ETIM-Class
- EC002515
- Wymiary produktu (cale)
- 19.7 inch x 7.9 inch x 5.9 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 270.61 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.12 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 244.22 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 244.22 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 584.91 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062 / 7102 NV | N/A | 270.61 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062 / 7102 NV | N/A | 270.61 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062/ 7102 115V | N/A | 269.86 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062/ 7102 115V | N/A | 269.86 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 796.43 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 7102 115V NV 7035
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 440 mm
- B
- 170 mm
- C
- 150 mm
- D
- 10 mm
- E
- 465 mm
- F
- 15 mm
- X
- 200 mm
- Y
- 500 mm
- Z
- 150 mm
- A
- 17.32 in
- B
- 6.69 in
- C
- 5.91 in
- D
- 0.39 in
- E
- 18.31 in
- F
- 0.59 in
- X
- 7.87 in
- Y
- 19.69 in
- Z
- 5.91 in
Wymiary